Vous utilisez le navigateur Internet Explorer. Pour bénéficier d’une représentation optimale, veuillez changer votre navigateur.
Les ateliers de peinture Hannex sont équipés de robots de peinture KUKA
Avec des clients comme Samsung, l’entreprise polonaise de peinture Hannex doit remplir des exigences de qualité et de capacité toujours plus strictes. En 2015, elle a donc décidé d’automatiser ses ateliers de peinture. Son choix s’est porté sur le petit robot KUKA KR AGILUS, car il combine vitesse, précision et fiabilité.
L’entreprise familiale Hannex, fondée en 1996 dans le village d’Ordzin en Pologne, s’est initialement spécialisée dans la peinture de véhicules, avant d’étendre la gamme de ses services et de ses clients. En 2010, l’entreprise coréenne Samsung est devenue le client d’Hannex avec à la clé de nouvelles exigences de qualité et de capacité. La décision fut donc prise d’automatiser les ateliers de peinture avec des robots, mais au début, les coûts élevés et de vagues perspectives de retour sur l’investissement ont constitué un obstacle à la mise en œuvre du projet.
KUKA a proposé la meilleure solution d’automatisation des processus de peinture d’automobiles en termes d'équipements et de services après vente
L’offre de KUKA a été finalement entérinée lors de foire commerciale ITM de Poznań en Pologne. Cette décision a été motivée par la grande expérience de KUKA dans l'automatisation et l’excellente réputation de fiabilité de ses solutions, mais aussi par la facilité de programmation et d’intégration des robots dans les ateliers de peinture. Un autre facteur décisif a été l’assistance technique avec un accès simplifié aux services après-vente ainsi que la présence d’intégrateurs compétents qui coopèrent avec KUKA.
Le robot suspendu KUKA KR AGILUS exécute rapidement et avec une grande précision les travaux de peinture chez Hannex.
Le robot de peinture KUKA KR AGILUS séduit par sa précision, sa vitesse et sa fiabilité
En dépit de sa petite taille, le robot de peinture offert par KUKA, un KR AGILUS, a une portée supérieure à tous ses concurrents, ce qui permet une organisation efficace du poste de travail. Les actionneurs du robot qui lui confèrent une grande efficacité et une haute précision sont notamment unanimement salués. Pour une durée de vie optimale, l'atelier de peinture utilise la charge maximum du robot – 10 kg – et non pas la charge maximale possible. Chaque jour, le bras du robot porte des charges d’environ 3 kg, en travaillant à pleine vitesse. Après une année d'utilisation, les actionneurs ne montrent aucun signe d’usure ou de défaut d'étanchéité et l'étalonnage n’a pas changé. Ceci signifie que les coûts minimum de service après-vente contribuent directement à un retour sur investissement de courte durée.
Les processus de peinture automatisée ont permis de créer de nouveaux emplois plus gratifiants chez Hannex
Au début, les employés ont craint que les robots de peinture remplacent les ouvriers spécialisés sur les lignes de production. Au lieu de cela, les spécialistes de la pulvérisation de peinture ont étendu leur champ de compétences et suivi une formation en robotique. Ils supervisent maintenant les robots automatiques de peinture, contrôlent la qualité du travail et assurent la maintenance. La capacité a été accrue par l’introduction d’applications pour les robots de pulvérisation de peinture. Les produits résultants ont rempli le cahier des charges des clients, ce qui s’est traduit par des commandes plus importantes. Ainsi, les robots de peinture ont créé de nouveaux emplois chez Hannex. L’entreprise occupe maintenant une position stable sur son créneau de marché avec d’excellentes perspectives de développement.
Les énormes avantages de l’automatisation avec les robots de peinture KUKA
Le directeur de l’entreprise Krzysztof Iwanicki est extrêmement satisfait de la courte période de retour sur l'investissement, l’accroissement de la qualité et de la capacité et l’intégration des robots KUKA dans le personnel de la société.
Nous recommandons cette solution à tous les entrepreneurs qui envisagent l’automatisation des processus. C’est la première étape pour une réussite comparable à celle de Hannex, l’entreprise familiale implantée à Ordzin.