현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다. 최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
KUKA 페인팅 로봇을 자랑하는 Hannex 페인트 공장
삼성과 같은 클라이언트와 함께 일하는 폴란드 페인팅 회사인 Hannex는 품질 및 작업량에 대한 수요가 점점 늘어남에 따라. 지난 2015년에 페인트 공장을 자동화하기로 했습니다. KUKA KR AGILUS는 작업 범위, 속도, 정밀도 및 안정성이 뛰어난 소형 로봇이었습니다.
1996년 폴란드의 Ordzin에 설립된 가족 회사인 Hannex는 초기에 자동차 페인팅을 전문으로 하다가 점차 서비스 및 고객 범위를 확장했습니다. 2010년에 한국 기업인 삼성이 Hannex의 클라이언트가 되면서 새로운 수준의 품질과 작업량에 대한 요구가 증가하였습니다. 이러한 요구를 충족하고자 페인팅 로봇을 사용하여 페인트 공장을 자동화하기로 결정했습니다. 하지만 처음에는 높은 잠재적 비용과 투자 수익에 대한 막연한 전망이 걸림돌이 되었습니다.
KUKA에서 자동차 페인팅 프로세스의 자동화에 적합한 최고의 솔루션과 서비스를 제공
포즈난의 ITM 무역 박람회에서 Hannex와 KUKA의 계약이 마침내 체결되었습니다. 자동화에 대한 KUKA의 폭넓은 경험과 KUKA에서 제공하는 솔루션의 안정성에 대한 긍정적인 평가뿐만 아니라 페인팅 로봇을 손쉽게 프로그래밍하여 시설에 통합할 수 있다는 점이 이와 같은 결정을 내리는 데 중요한 역할을 했습니다. A/S 서비스에 손쉽게 액세스할 수 있는 기술 지원과 KUKA와 협력하는 유능한 통합업체 또한 결정적인 요인이었습니다.
KUKA 자동차 페인팅 로봇인 KR AGILUS가 제공하는 믿을 수 있는 정밀도, 속도 및 안정성
KUKA에서 제공하는 페인팅 로봇인 KR AGILUS 소형 로봇은 경쟁 제품 중에서도 가장 큰 작업 범위를 자랑하여 작업장을 효과적으로 구성할 수 있습니다. 특히 로봇에 고효율성 및 정밀도를 제공하는 강력한 액추에이터가 높은 평가를 받았습니다. 페인트 공장에서는 로봇의 최대 하중인 10kg을 사용합니다. 가능한 최대 중량으로 적재하지 않아야 수명을 연장할 수 있습니다. 로봇 암은 매일같이 전속력으로 약 3kg의 하중을 운반합니다. 로봇을 사용한 지 1년이 지났지만 마모의 흔적은 없으며 액추에이터의 스웨팅 또는 보정에 대한 변경 사항 또한 찾아볼 수 없습니다. 이는 곧 최소의 서비스 비용이 단기 투자 수익률로 직결된다는 것을 의미합니다.
Hannex의 자동화된 페인팅 프로세스를 통한 다양하고 훌륭한 직무 창출
처음에 직원들은 생산 라인에서 일하는 블루칼라 인력이 페인팅 로봇으로 대체되지는 않을까 염려했습니다. 하지만 그 대신 능숙한 스프레이어 덕분에 직원들의 작업 능력 범위가 확장되면서 로봇공학 수업을 듣게 되었습니다. 이제 직원들은 자동 페인팅 로봇의 감독자가 되어 결함이 발생하지 않도록 관리하고 적절한 유지보수를 수행하고 있습니다. 스프레이 페인팅 로봇 애플리케이션의 도입으로 작업량이 증가했고, 이렇게 생산된 제품이 클라이언트의 기대에 부응하게 되면서 자연스럽게 대량 주문으로 이어졌습니다. 이에 따라Hannex에서는 페인팅로봇 덕분에 새로운 직무에 대한 필요성이 대두되었습니다. Hannex는 또한 미래에 대한 흥미로운 전망과 함께 틈새시장에서 안정적인 입지를 확고히 다질 수 있었습니다.
KUKA 페인팅 로봇을 사용한 자동화로 큰 수익 창출
Krzysztof Iwanicki 대표 이사는 RoI의 시간 단축, 품질 및 작업량의 증가와 직원들의 KUKA 로봇 수용에 크게 만족했습니다.
자동화 프로세스를 고려하는 모든 기업가에게 이 솔루션을 추천했습니다. 이는 곧 Ordzin의 가족 회사인 Hannex와 같은 성공을 달성할 수 있는 첫걸음입니다.