Bei der Lackieranlage von Hannex werden die Lackierroboter von KUKA eingesetzt
Durch Kunden, wie z. B. Samsung, stiegen die Anforderungen an Qualität und Kapazität für die polnische Lackierfirma Hannex stetig an. 2015 entschloss sich das Unternehmen daher, seine Lackieranlage zu automatisieren. Die Wahl fiel auf den kleinen Roboter KR AGILUS von KUKA, der sich durch seine Reichweite, Geschwindigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit auszeichnet.
KUKA bot die beste Lösung und den optimalen Service für die Automatisierung der Lackierprozesse an.
Auf der internationalen Messe ITM in Poznań kam es dann zum Geschäftsabschluss zwischen Hannex und KUKA. Die umfangreiche Erfahrung von KUKA im Bereich der Automation und die positiven Berichte zur Zuverlässigkeit der KUKA-Lösungen trugen entscheidend zu dieser Entscheidung bei, aber auch die Tatsache, wie unkompliziert die Lackierroboter programmiert und in die bestehende Anlage eingefügt werden können. Ausschlaggebend war außerdem die technische Unterstützung in Form des Kundendienstes mit einfachen Zugriffsmöglichkeiten und das Vorhandensein kompetenter Integratoren, die mit KUKA zusammenarbeiten.

Automatisierter Lackierprozess schafft neue und bessere Jobs bei Hannex
Große Vorteile durch die Automatisierung mit Lackierrobotern von KUKA
Geschäftsführer Krzysztof Iwanicki ist daher mit der kurzen Zeitspanne für das Erzielen einer Rendite, der gesteigerten Qualität und Kapazität sowie der Akzeptanz der KUKA-Roboter durch die Mitarbeiter äußerst zufrieden.
Wir empfehlen diese Lösung allen Unternehmern, die überlegen, einen Automatisierungsprozess einzusetzen. Das ist der erste Schritt auf dem Weg zum Erfolg, wie bei Hannex – dem Familienunternehmen aus Ordzin.