自分の現在地を選択してください:

場所

自動化された塗装およびコーティング

塗装プロセスの自動化は、コストパフォーマンス、品質、そして柔軟性の向上といった、多くのメリットをもたらします。競合他社に差をつけ、高い利益率を維持してください。 


KUKAの塗装ロボットによる完璧な塗装

塗装時の安全性と効率を保証

KUKAの塗装ロボットは、そのインテリジェンス、精度、スピードが特徴で、幅広い産業分野で様々な部品に利用できます。ロボットは、水性塗料を使用した塗装や粉体塗装向けに最適化されています。ガスやミストなどの可燃性エアロゾルの噴霧作業では、しばしば爆発事故が発生し、生産に重大な影響を与えることがあります。当社の塗装ロボットは、最先端技術を採用しており、ロボットシステムは防爆およびATEX基準に準拠しています(3G/3B)。ガスの滞留を防止するため、内部は継続的にエアパージされています。このため、爆燃や有毒な塗料ガスの滞留がなく、ペイントショップの最高の安全性が保証されます。

あらゆる塗装作業に対応するフレキシブルな塗装ロボット

DürrとKUKAのノウハウによる1つのソリューション:一般産業向けのコストパフォーマンスの高いロボット。応用分野には、木材、プラスチック、ガラス、金属などの塗装が含まれます。

特に小型のワークピースや複雑な形状の塗装において、業界トップクラスの塗装品質を実現します

当社は、最適な塗装プロセスを実現するために、高い軸速度狭い場所での優れた機動性、そして短いサイクルタイムが特徴の産業用ロボットタイプ「KR AGILUS」を提供しています。ロボットアームの動きは非常に高精度かつ滑らかです。防爆型産業用ロボット「KR AGILUS EX」は、コンパクトなデザインでありながら、可搬重量は6 kgと10 kgで、さまざまな塗装用スプレーガンを搭載することが可能です。ロボットの最大1101.1 mmのリーチは、多様な産業分野での幅広いアプリケーションに対応します。

高光沢塗装の自動化とそのメリット


防爆およびATEX基準に準拠

KUKA塗装ロボットはATEX指令2014/34に準拠し、3G/3Dに対応しており、ゾーン2および22での使用に最適です。このロボットは、保護等級Ex IIに適合しており、生産現場での安全性を提供します。

必要となる塗料を低減 

塗装プロセスの自動化は、産業用ロボットが提供する最高レベルの精度によって、塗装材料の消費量を最大30%削減することができます。

塗料の均一な塗布、再現性の高い仕上がり

スプレーガンの高精度で均一な動き、そして0.03 mmの繰り返し精度が、安定した品質を保証します。

効率的な駆動システム

内蔵型のモーターに最適なシールエアを供給することで、摩耗のないコーティング作業を実現し、塗料や汚れの侵入を低減することができます。

熟練労働者不足の状況でも稼働率を維持

面倒で単調な作業をロボットが受け持つことによる生産性の確保。

量産品の塗装におけるサイクルタイムの最適化

KUKAの塗装ロボットは、連続運転で最高の再現性を達成し、量産品の塗装といった高度な手作業でのプロセス向けに最適化されています。

従業員の健康と安全

従業員は、ロボットを監督するだけでよく、有毒なガスにさらされることもありません。

柔軟性

お好みのメーカーのペイントスプレーガンやアクセサリーを幅広くご使用いただけます。

最適な塗装プロセスを実現するロボット:技術データ

KR AGILUS KR 6 R900 EX KR 10 R1100 EX
可搬重量 6 kg 10 kg
リーチ 最高901.5 mm 最高1101.5 mm
形状 標準 標準
環境 防爆仕様 防爆仕様
設置形式 床/天井/壁/任意の角度 床/天井/壁/任意の角度
保護等級 IP 67 IP 65 / IP 67
コントローラー KR C5 micro/ KR C4 compact KR C5 micro/ KR C4 compact
データシート PDF PDF
KR AGILUSシリーズの防爆仕様塗装ロボットは、過酷な環境下でも極めて高い精度で作業を行うことができます。どのような設置位置にも柔軟に対応でき、さまざまな塗装環境に最適な適応性を提供します。

自動塗装システム

車のボディや自動車部品の塗装。 

塗装ロボットをお探しですか?

新品、完全なオーバーホール品、または中古も:当社の専門スタッフは、お客様のニーズに合わせた最適なソリューションを探し、構成を提案します。
my.KUKAで登録完了後すぐに、多数の機能にアクセスできます。アカウントを確認した後、お客様に合わせた情報と特典もお届けいたします。この確認プロセスは、個々のログインのセキュリティを高めるもので、数日かかる場合があります。

塗装ロボットの導入と包括的なKUKAサービス