Escolha a sua localização:

Localização

Pintura e revestimento automatizados

A automação de processos de pintura oferece muitas vantagens, desde maior eficiência de custos, passando pelo aumento da qualidade, até maior flexibilidade. Destaque-se assim dos seus concorrentes e mantenha-se sempre rentável. 


Pintura perfeita com robôs de pintura KUKA

Segurança e eficiência garantidas na pintura

Robôs de pintura KUKA convencem com inteligência, precisão e velocidade e podem ser usados para um abrangente espectro de peças nos mais diferentes ramos. Os robôs são otimizados para o processo de pintura com tintas solúveis em água e para aplicações em pó. Durante a pulverização com aerossóis inflamáveis, como gases e névoas, muitas vezes ocorrem explosões que podem ter efeitos graves sobre a produção. Os nossos robôs de pintura baseiam-se na mais moderna tecnologia, por isso os sistemas de robôs são à prova de explosão e estão em conformidade com a norma ATEX segundo 3G/3B. Eles são continuamente purgados internamente com ar, para evitar acumulações de gás. Isso garante máxima segurança na sua instalação de pintura, uma vez que não ocorre uma deflagração ou um acúmulo de gases de pintura tóxicos.

Robôs de pintura flexíveis – prontos para qualquer tarefa de pintura

Know-how da Dürr e da KUKA unido em uma solução: robótica econômica para a indústria geral. As áreas de aplicação são, entre outros, a pintura de madeira, plástico, vidro e metal.

Qualidade de pintura de primeira em todo o setor, especialmente para a pintura de peças pequenas e geometrias complexas

Para o processo de pintura ideal oferecemos robôs industriais do tipo KR AGILUS, que pontuam com alta velocidade do eixo, agilidade extrema em espaço extremamente limitado e curtos tempos de ciclo. Os movimentos do braço do robô são extremamente precisos e uniformes. Apesar do seu design compacto, os robôs industriais KR AGILUS EX à prova de explosão dispõem de capacidade de carga de 6 kg e 10 kg, e estão em condições de usar as mais diferentes pistolas de pintura. O raio de alcance dos robôs de até 1101,1 mm permite uma vasta gama de aplicações em diferentes indústrias.
  • Indústria eletrônica

    • Capas de telefones celulares
    • Carcaças (aspirador de pó)
    • Peças fundidas de motores elétricos
    • Proteção anticorrosiva de eletrodomésticos 
    Saiba mais sobre a indústria eletrônica.
  • Indústria automotiva

    • Aros, para-choques e peças de montagem
    • Caixas de espelho
    • Capacetes de motociclista
    • Revestimento de peças de carroceria internas
    Saiba mais sobre a indústria automotiva
  • Indústria madeireira

    • Móveis (cadeiras, mesas, etc.)
    • Painéis de parede 
    • Pintura de janelas, portas
    • Frentes decorativas
  • Indústria do plástico

    • Acabamento de componentes de plástico
    • Móveis de jardim
    • Caixas de plástico
    • Brinquedos 
    Saiba mais sobre a indústria do plástico

Pintura automatizada com alto brilho – as vantagens


À prova de explosão e conforme a ATEX

Os robôs de pintura da KUKA atendem a Diretiva ATEX 2014/34 e estão em conformidade com 3G/3D, o que os predestina ao uso nas zonas 2 e 22. Os robôs correspondem ao grau de proteção Ex II e proporcionam assim segurança na sua produção.

Menor necessidade de tinta 

A automação de processos de pintura pode reduzir o consumo de produtos de revestimento em até 30 %, graças à máxima precisão dos robôs industriais.

Aplicação uniforme de tinta, resultados reproduzíveis

Movimentos precisos e uniformes da pistola de pulverização e qualidade constante garantida pela precisão de repetição de 0,03 mm.

Acionamento eficiente

Os motores internos podem ser pressurizados de forma ideal com ar de bloqueio, garantindo um revestimento isento de desgaste e uma redução da entrada de tinta e sujeira.

Operação assegurada apesar da escassez de mão-de-obra

Garantia da produção através do uso de robôs que assumem funções tediosas e monótonas.

Otimização do tempo de ciclo na pintura em série

Os robôs de pintura KUKA atingem máxima precisão de repetição na operação contínua e são otimizados para processos altamente manuais, como a pintura em série.

Proteção da saúde para os colaboradores

Os colaboradores apenas precisam supervisionar os robôs e não estão mais expostos a gases tóxicos.

Flexibilidade

Utilização das mais diferentes pistolas de pintura e acessórios dos seus fabricantes preferenciais.

Robôs para um processo de pintura ideal: Dados técnicos

KR AGILUS KR 6 R900 EX KR 10 R1100 EX
Capacidade de carga 6 kg 10 kg
Raio de alcance máx. 901,5 mm máx. 1101,5 mm
Forma construtiva Padrão Padrão
Ambiente À prova de explosão À prova de explosão
Posição de montagem Piso/ teto/ parede/ qualquer ângulo Piso/ teto/ parede/ qualquer ângulo
Grau de proteção IP 67 IP 65 / IP 67
Unidade de comando KR C5 micro/ KR C4 compact KR C5 micro/ KR C4 compact
Folha de dados PDF PDF
Os robôs de pintura à prova de explosão da série KR AGILUS trabalham com extrema precisão, mesmo sob condições extremas. A flexibilidade a qualquer posição de montagem garante uma capacidade de adaptação ideal a diferentes ambientes de pintura.

Instalações de pintura automatizadas

Pintura de carrocerias e componentes automotivos. 

Você está à procura de um robô de pintura?

Seja novo, totalmente reformado ou usado: nossos especialistas encontram e configuram junto com você uma solução ideal, sob medida para você.
Imediatamente após o registro bem-sucedido no my.KUKA você terá acesso a inúmeras funções. Após a verificação da sua conta você recebe, além disso, informações e vantagens personalizadas. Este processo aumenta a segurança do seu login individual e pode levar alguns dias.

Robôs de pintura em uso e abrangente KUKA Service