Scegli la tua località:

Posizione

Verniciatura e trattamenti automatizzati

L'automazione dei processi di verniciatura offre molti vantaggi, dall'aumento dell’ottimizzazione dei costi al miglioramento della qualità e della flessibilità. Ciò permette di superare la concorrenza e di mantenere sempre una redditività elevata. 


Verniciatura perfetta con i robot di verniciatura KUKA

Sicurezza ed efficienza garantite durante la verniciatura

I robot di verniciatura KUKA si fanno apprezzare per la loro intelligenza, precisione e velocità e possono essere utilizzati per un'ampia gamma di pezzi nei settori più disparati. I robot sono ottimizzati per il processo di verniciatura con vernici idrosolubili e per le applicazioni a polvere.. Quando vengono spruzzati aerosol infiammabili, come gas e nebbie, si verificano spesso esplosioni, che possono avere gravi effetti sulla produzione. I nostri robot di verniciatura utilizzano tecnologie all’avanguardia, grazie alle quali i sistemi robotici sono protetti dalle deflagrazioni e conformi alla normativa ATEX secondo 3G/3B. Internamente vengono continuamente spurgati con aria per evitare l'accumulo di gas. Questo garantisce la massima sicurezza dell’impianto di verniciatura, in quanto non vi sono deflagrazioni o accumuli di gas di verniciatura tossici.

Robot di verniciatura flessibili – pronti per tutti i lavori di verniciatura

Il know-how di Dürr e KUKA insieme in un'unica soluzione: robotica economica per vari settori dell'industria. I settori di applicazione comprendono la verniciatura di legno, plastica, vetro e metallo.

Qualità di verniciatura leader del settore, soprattutto per la verniciatura di pezzi piccoli e geometrie complesse

Per un processo di verniciatura ottimale, offriamo i robot industriali KR AGILUS, che si distinguono per l'elevata velocità degli assi, l'estrema manovrabilità in spazi ristretti e i tempi di ciclo ridotti. I movimenti del braccio robotico sono estremamente precisi e fluidi. Nonostante il design compatto, i robot industriali con protezione antideflagrante KR AGILUS EX hanno un carico utile di 6 kg e 10 kg e sono in grado di trasportare un'ampia gamma di pistole di verniciatura. Lo sbraccio del robot fino a 1101,1 mm consente un'ampia gamma di applicazioni in diversi settori industriali.

Verniciatura automatica con lucidatura: i vantaggi


Antideflagrante e conforme alle norme ATEX

I robot di verniciatura KUKA sono conformi alla direttiva ATEX 2014/34 e alla normativa 3G/3D, il che li rende ideali per l'impiego nelle zone 2 e 22. I robot sono conformi alla classe di protezione Ex II, garantendo così la sicurezza della produzione.

Consumo ridotto di vernice 

L'automazione dei processi di verniciatura può ridurre il consumo di prodotti vernicianti fino al 30%, grazie alla massima precisione dei robot industriali.

Applicazione uniforme del colore, risultati riproducibili

Movimenti precisi e uniformi della pistola di spruzzatura e qualità costante garantita da una ripetibilità precisa di 0,03 mm.

Motore efficiente

I motori interni possono essere alimentati in modo ottimale con aria di tenuta, che garantisce un rivestimento privo di usura e una riduzione dell'ingresso di vernice e sporcizia.

Produzione garantita nonostante la carenza di lavoratori qualificati

Garantire la produzione attraverso l'uso di robot che si occupano di compiti faticosi e monotoni.

Ottimizzazione del tempo di ciclo nella verniciatura in serie

I robot di verniciatura KUKA raggiungono la massima ripetibilità nel funzionamento continuo e sono ottimizzati per processi altamente manuali, come la verniciatura in serie.

Protezione della salute dei dipendenti

I dipendenti devono solo supervisionare i robot e non sono più esposti a gas tossici.

Flessibilità

Utilizzo di un'ampia gamma di pistole di verniciatura e accessori dei produttori preferiti.

Robot per un processo di verniciatura ottimale: Dati tecnici

KR AGILUS KR 6 R900 EX KR 10 R1100 EX
Portata 6 kg 10 kg
Raggio d’azione max. 901,5 mm max. 1101,5 mm
Modello Standard Standard
Ambiente Con protezione antideflagrante Con protezione antideflagrante
Posizione di montaggio Pavimento/ soffitto/ parete/ qualsiasi angolo Pavimento/ soffitto/ parete/ qualsiasi angolo
Classe di protezione IP 67 IP 65 / IP 67
Sistema di controllo KR C5 micro/ KR C4 compact KR C5 micro/ KR C4 compact
Scheda tecnica PDF PDF
Anche in condizioni estreme, i robot di verniciatura con protezione Ex della serie KR AGILUS lavorano con grande precisione. La flessibilità in qualsiasi posizione di installazione garantisce un'adattabilità ottimale ai diversi ambienti di verniciatura.

Impianti di verniciatura automatizzati

Verniciatura di carrozzerie e componenti di automobili. 

Sei alla ricerca di un robot di verniciatura?

Nuovi, completamente revisionati o usati: i nostri esperti ti affiancheranno per trovare e configurare una soluzione ottimale e adatta alle tue esigenze.
Immediatamente dopo la registrazione con my.KUKA, avrai accesso a numerose funzioni. Inoltre, dopo la verifica del tuo account, potrai beneficiare anche di informazioni e vantaggi su misura per te. Questo processo migliora la sicurezza del tuo login personale e può richiedere alcuni giorni.

Robot di verniciatura in azione e assistenza completa KUKA