Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Zautomatyzowane lakierowanie i malowanie

Automatyzacja procesów lakierniczych oferuje wiele korzyści: od zwiększonej efektywności kosztowej, poprzez zwiększenie jakości, aż po większą elastyczność. Wyróżnij się na tle konkurencji i zachowaj rentowność przez długi czas. 


Perfekcyjne lakierowanie dzięki robotom lakierniczym KUKA

Gwarancja bezpieczeństwa i wydajności podczas lakierowania

Roboty lakiernicze KUKA zachwycają inteligencją, precyzją i szybkością, a także mogą być stosowane do obróbki szerokiego zakresu części w różnych branżach. Roboty optymalnie nadają się do nakładania lakierów rozpuszczalnych w wodzie oraz do malowania proszkowego. Podczas rozpylania palnych aerozoli, takich jak gazy i mgły, często dochodzi do wybuchów, które mogą mieć poważne skutki dla produkcji. Nasze roboty lakiernicze są wyposażone w najnowocześniejszą technologię, a systemy robotów są odporne na eksplozję i zgodne z ATEX wg 3G/3B. Są one stale przepłukiwane wewnątrz powietrzem, aby uniknąć gromadzenia się gazów. Gwarantuje to maksymalne bezpieczeństwo w lakierni, ponieważ zapobiega wybuchom i gromadzeniu się toksycznych gazów lakierniczych.

Elastyczne roboty lakiernicze – gotowe do każdego zadania lakierniczego

Firmy Dürr i KUKA połączyły swoje know-how w celu stworzenia wspólnego rozwiązania: ekonomicznych robotów dla przemysłu ogólnego. Do ich obszarów zastosowania należy m. in. lakierowanie drewna, tworzywa sztucznego, szkła i metalu.

Najlepsza w branży jakość lakierowania, zwłaszcza w przypadku lakierowania małych elementów i skomplikowanych geometrii

W celu zoptymalizowania procesu lakierowania oferujemy roboty przemysłowe serii KR AGILUS, które wyróżniają się wysoką prędkością osi, niesamowitą zwrotnością na minimalnej przestrzeni i krótkimi czasami cyklu. Ruchy ramienia robota są niezwykle precyzyjne i płynne. Pomimo kompaktowej konstrukcji, roboty przemysłowe KR AGILUS EX z ochroną przeciwwybuchową oferują udźwig 6 kg i 10 kg, dlatego mogą obsługiwać różne pistolety lakiernicze. Ze względu na zasięg wynoszący maks. 1101,1 mm robot nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań w różnych gałęziach przemysłu.

Zautomatyzowane lakierowanie na wysoki połysk – zalety


Ochrona przeciwwybuchowa i zgodność z ATEX

Roboty lakiernicze KUKA spełniają wymogi dyrektywy ATEX 2014/34 i są zgodne z 3G/3D, dlatego mogą być stosowane w strefach 2 i 22. Roboty spełniają wymogi klasy ochrony Ex II, dlatego zapewniają bezpieczeństwo podczas produkcji.

Zużywanie mniejszych ilości farby 

Automatyzacja procesów lakierniczych może obniżyć zużycie produktów lakierniczych nawet o 30% dzięki maksymalnej precyzji robotów przemysłowych.

Równomierne nanoszenie lakieru, powtarzalne rezultaty

Precyzyjne i równomierne ruchy pistoletu natryskowego oraz niezmienna jakość są możliwe dzięki dokładności powtórzeń wynoszącej 0,03 mm.

Wydajny napęd

Wewnętrzne silniki mogą być optymalnie zasilane powietrzem uszczelniającym, co zapewnia odporną na zużycie powłokę oraz ograniczenie wnikania farby i zanieczyszczeń.

Praca wykonana pomimo braku wykwalifikowanych pracowników

Zabezpieczenie produkcji poprzez zastosowanie robotów, które przejmują żmudne i monotonne zadania.

Optymalizacja czasu cyklu podczas lakierowania seryjnego

Roboty lakiernicze KUKA osiągają najwyższą dokładność powtórzeń w trybie pracy ciągłej, dlatego optymalnie nadają się do wysoce manualnych procesów, takich jak lakierowanie seryjne.

Ochrona zdrowia pracowników

Pracownicy muszą jedynie nadzorować roboty, więc nie są narażeni na działanie toksycznych gazów.

Elastyczność

Możliwość korzystania z różnych pistoletów lakierniczych i akcesoriów preferowanych producentów.

Roboty do optymalnego procesu lakierowania: Dane techniczne

KR AGILUS KR 6 R900 EX KR 10 R1100 EX
Udźwig 6 kg 10 kg
Zasięg maks. 901,5 mm maks. 1101,5 mm
Konstrukcja Standard Standard
Otoczenie Ochron przeciwwybuchowa Ochron przeciwwybuchowa
Pozycja montażowa Podłoga/strop/ściana/dowolny kąt Podłoga/strop/ściana/dowolny kąt
Stopień ochrony IP 67 IP 65 / IP 67
Układ sterowania KR C5 micro/ KR C4 compact KR C5 micro/ KR C4 compact
Arkusz danych PDF PDF
Roboty lakiernicze serii KR AGILUS z ochroną Ex pracują niezwykle precyzyjnie nawet w ekstremalnych warunkach. Elastyczność w każdej pozycji montażowej zapewnia optymalne dopasowanie do różnych środowisk lakierniczych.

Zautomatyzowane instalacje lakiernicze

Lakierowanie karoserii i podzespołów samochodowych. 

Poszukujesz robota lakierniczego?

Nieważne, czy poszukujesz nowych, czy używanych robotów lub po całkowitym remoncie: Nasi eksperci wspólnie z Tobą znajdą i skonfigurują optymalne rozwiązanie.
Bezpośrednio po pomyślnej rejestracji na my.KUKA uzyskasz dostęp do licznych funkcji. Ponadto po weryfikacji konta otrzymasz wybrane specjalnie dla Ciebie informacje i korzyści. Procedura ta, która zwiększa bezpieczeństwo Twojego indywidualnego konta, może potrwać kilka dni.

Roboty lakiernicze i kompleksowy serwis KUKA