Perfekcyjne lakierowanie dzięki robotom lakierniczym KUKA
Gwarancja bezpieczeństwa i wydajności podczas lakierowania
Roboty lakiernicze KUKA zachwycają inteligencją, precyzją i szybkością, a także mogą być stosowane do obróbki szerokiego zakresu części w różnych branżach. Roboty optymalnie nadają się do nakładania lakierów rozpuszczalnych w wodzie oraz do malowania proszkowego. Podczas rozpylania palnych aerozoli, takich jak gazy i mgły, często dochodzi do wybuchów, które mogą mieć poważne skutki dla produkcji. Nasze roboty lakiernicze są wyposażone w najnowocześniejszą technologię, a systemy robotów są odporne na eksplozję i zgodne z ATEX wg 3G/3B. Są one stale przepłukiwane wewnątrz powietrzem, aby uniknąć gromadzenia się gazów. Gwarantuje to maksymalne bezpieczeństwo w lakierni, ponieważ zapobiega wybuchom i gromadzeniu się toksycznych gazów lakierniczych.