Edition 機器人實現簡單自動化人入
負載等級 20 公斤的 KR CYBERTECH 亦提供 Edition 型機械手臂。這表示:正是歸功於精減功能,機器人更能專注於基本要求,並以一貫的優良品質提供可靠的技術。這使得 KR 20 Edition 機器人擁有極高經濟效益,成為自動化入門、價格敏感且講求高度靈活的細分市場,以及小型企業的極佳替代方案。無論是搬運還是測試:KR CYBERTECH KR 20 Edition 機器人為自動化流程提供可靠支援。
您使用的是舊版 Internet Explorers 流覽器。
請更新您的流覽器以便獲得最佳顯示效果
工業機器人 KR CYBERTECH 系列提供全球市面上最全面的低負載機種類型,同時卻擁有最高的功率密度。適合用於節省空間的工作單元設計,並且能提供最優良的性能,同時後續成本也極低。
性能強勁的多功能機器人 KR CYBERTECH 產品系列是專為搬運物料所設計:可處理大型組件、進行加工、安裝、堆垛和執行氣體保護焊接。您可以使用 KR C4 或 KR C4 extended 來作為控制器。
KR CYBERTECH 系列產品的主要革新:這些工業機器人結構更精實。整合密度更高且干擾輪廓更小,為您創造更大優勢。您可從廣範的產品組合中,為每一種應用選出最合適的工業機器人。
KR 8 R2010-2 | KR 12 R1810-2 | KR 16 R1610-2 | KR 16 R2010-2 | KR 20 R1810 CR | KR 20 R1810 F | KR 20 R1810 HO | KR 20 R1810-2 | KR 20 R1820-2 E | KR 20 R2010 KS-F | KR 22 R1610-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負載
|
8 kg
|
12 kg
|
16 kg
|
16 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
22 kg
|
最大作用半徑
|
2013 mm
|
1813 mm
|
1612 mm
|
2013 mm
|
1813 mm
|
1813 mm
|
1813 mm
|
1813 mm
|
1820 mm
|
2010 mm
|
1612 mm
|
結構型式
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
低基數
|
標準
|
環境設計型
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
無塵室
|
鑄造
|
食物
|
標準
|
標準
|
鑄造
|
標準
|
安裝位置
|
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
|
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
|
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
|
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
|
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
|
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
|
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
|
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
|
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
|
地置
|
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
|
防護等級
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 54, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
數據表
|
|||||||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||||||
附加鏈接 |
|||||||||||
控制系統
|
|||||||||||
Robot Packs
|
|||||||||||
正線性 & 線性單位
|