請選擇您的所在位置:

位置

請選擇一種語言:

  • 中文 / Chinese

專為高速運作、高經濟效益開發的KMP系列產品

KUKA 移動平台 KMP 不僅能符合高速搬運作業需求,搭配雷射掃描和3D避障能力,及IP防塵防水等級滿足更高安全標準,將您工廠或倉儲的無人運輸物流系統提升新層次。


全球唯一能從機械手臂到移動機器人再到自動倉儲,完整解決方案的提供者

KUKA AMR 奠基於深厚德系技術累積,軟硬體產品自主研發,提供全系列移動機器人產品及多行業解決方案。完整的系統加上KUKA原就擅長的工業機器人,及瑞士格物流自動倉儲產品,是業界少數有能力搭建跨場景、全流程智能製造和智慧物流解決方案的提供者。
多年來實績集中於汽車製造、 3C 電子、太陽能光電、 PCB、白色家電、倉儲物流等行業。持續精進,實現智能製造新世代,致力於推動世界產業變革。

完整KMP產品線,提供多樣載重、偵測及認證規格

KUKA 提供載重400、600、1500、3000公斤等,配合不同安全偵測方式與國際認證,共有超過10款以上的完整AMR產品線,提供適合您的智慧物流場景。以下為您介紹多數行業適用的人氣機種。

KMP 400i

基於SLAM與QR code導航,單機負載400公斤的潛伏頂昇式自主移動機器人,模組化的設計與豐富的接口,快速實現客製化,提高客戶生產線的彈性效率、安全性及智慧自動化。 KMP 400i 廣泛適用於3C、PCB、SMT 、電商務流等行業。

  • 融合雷射SLAM與QR code導航方式
  • 適應高動態環境變化,滿足動態變化率小於55%的廠景
  • 雷射避障,前後3D相機避障,智能繞開障礙物,360度全方位安全保護,有效保障人機共處場域人員安全
 
KMP 400i

KMP 600i

採用德國最先進SLAM演算法,具備精度高,動態適應性好、 高效率、高度彈性,無須對現場改造等特性。廣泛適用於3C物料、成品、半成品搬運,新能源、汽車、白色家電、醫藥與一般工業等。

  • 德國先進SLAM演算法融合QR code導航技術
  • 配備多種傳感氣融合避障,360度全方位安全保護,有效保障人員、 車輛與貨物安全 
  • 多維度障礙物檢測,如低矮插車、 人員與貨物等,支持智能避障停車與自主繞障
  • 3D動態識別貨架,高彈性滿足各類製造廠景需求
  • 智慧能源管理,可自主充電實現7X24不間斷工作
KMP 600i

KMP 1500P-EU-D

 

針對嚴苛的環境要求,KUKA推出可載重達1.5噸,又具過高度防塵防水能力的KMP 1500P-EU-D,並且通過多項歐美認證。升降平台標配網格結構,可直接用於固定插銷,平台上標配用於檢測所承載物品 QR 碼的掃描鏡頭。強大完整的功能,協助您的工廠提升倉儲運輸自動化效益。

  • 防護等級 IP 54,防濺水、灰塵和碎屑

  • 具 ICE、UL 和 FCC 認證,可用於物聯網設備

  • 最高速度:1.8 m/s 無負載,1.5 m/s 有負載

  • 平台上用於檢測所承載物品 QR 碼的掃描鏡頭

KMP 1500P EU D

KMP 1500i

隨著製造業不斷升級,越來越多各行各業重載需求,KUKA 推出 KMP 1500i ,經濟效益高降低工廠人工成本,實現無人化作業。適用於面板、 金屬加工、汽車組裝等行業。

  • 融合德國先進SLAM與QR code導航技術,高精確度,且動態適應性良好,無須改造現場

  • 具高速運行能力,最大速度 1.8m/s

  • 前方3D避障相機,自主規畫路徑,動態識別與調整進入貨架

  • 可額外選配5G通訊,後方3D避帳等進階配備

KMP 1500i

K-MReS : KUKA移動機器人管理軟體平台

結合多種AI調度算法,靈活流程編排及外設對接全覆蓋能力。完整的K-MReS軟體平台下包含幾大系統  :  RCS機器人調度系統、WCS作業編排管理系統 、 ECS外部設備控制系統,再加上K-Studio部署系統。各自管理對應設備,又能協同部署,模組化的設計還可彈性配合客戶需求,能滿足95%以上的工業應用場景。以下為K-MReS軟體平台更多的優勢說明。

  • 簡單易用,易開發平台軟體,使用者友善介面配置
  • RCS可同時調度不同品牌不同類型多台移動機器人,實現高度協同作業
  • 即時監控全場運行,支持異常訊息提示,快速定位異常原因,安全可靠
  • 易與外部設備交握,如電動門、機械手臂、輸送帶、 電梯、呼叫器等,提高自動化效益
Kmers

One stop shop 從製程、到搬運、再到倉儲物流
KUKA偕同集團力量為您提供一站式採購服務

擁有領先的A I演算法、SLAM導航技術,強大的全球研發團隊,及深厚的工程項目實施經驗。實際完成專案業種,覆蓋搬運、揀選、儲存、出入庫等多種場景,結合KUKA六軸工業機器手臂產品,配合集團系統優勢,將工廠入庫、上下料、分撿、搬運、組裝、回收和出庫等,全製造物流環節打通,為工業客戶量身打造解決方案。