Kies uw locatie:

Land

KR FORTEC ultra PA

De KR FORTEC ultra PA behoort tot de palletiseerrobots in de categorie voor zware lasten. Naast zijn kracht overtuigt hij met een grote reikwijdte en lage bedrijfskosten. De robot staat voor een hoog vermogen en een compacte bouwwijze.


Een flexibele krachtpatser

De KR FORTEC ultra PA is een echte krachtpatser en tilt zware lasten zonder problemen op. Met een draaglast van maximaal 800 kg kan hij flexibel en veelzijdig worden ingezet. In de bouwsector kan hij bijvoorbeeld zware stenen palletiseren. Ook drank verplaatst hij moeiteloos. Zo kan hij bijvoorbeeld complete lagen PET-flessen van 2 liter tegelijkertijd vastpakken.

550 - 800 Draaglast in kg

3200 - 3200 Reikwijdte in mm

Voordelen


Hoge draaglast

De KR FORTEC ultra PA behoort tot de krachtigste robots in zijn categorie en heeft een hoog laadvermogen van maximaal 800 kg en een grote reikwijdte.

Laag energieverbruik

De robot maakt ook indruk met zijn totale bedrijfskosten (Total Cost of Ownership). Door zijn lage energieverbruik worden de lopende bedrijfskosten aanzienlijk gereduceerd.

Hoge stijfheid

Ondanks het beperkte gewicht beschikt de KR FORTEC ultra PA dankzij zijn dubbele zwenkarm over een hogere stijfheid en nauwkeurigheid.

Lineaire as vergroot werkbereik 

Op de KL 5000 kunnen robots worden gemonteerd die tot de categorie voor zware lasten behoren. De 31 meter lange, configureerbare lineaire eenheid vergroot zo het werkbereik van de KR FORTEC ultra PA.

Goed in het ritme

De robot behoort tot de hoogste draaglastklasse en overtuigt tegelijkertijd met zijn snelheid. Daardoor kunnen met de KR FORTEC ultra PA zeer goede takttijden worden bereikt. 

Modulaire bouwwijze

De KR FORTEC ultra PA past perfect bij de KR FORTEC-serie. De modulaire bouwwijze vergemakkelijkt de opslag van reserveonderdelen en het onderhoud van de volledige robotvloot.

KR FORTEC ultra PA (4 assen) - technische gegevens

2 Robots
Totale nominale last
Max. reikwijdte
Uitvoeringsomgeving
Datasheets
KR 550 R3200-2 PA
Totale nominale last
550 kg
Max. reikwijdte
3200 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 550 kg
  • Max. reikwijdte 3200 mm
  • Bouwvorm Palletiseerrobot
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 800 R3200-2 PA
Totale nominale last
800 kg
Max. reikwijdte
3200 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 800 kg
  • Max. reikwijdte 3200 mm
  • Bouwvorm Palletiseerrobot
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
6 van 2 robots zichtbaar

Vraag een offerte aan voor KR FORTEC ultra PA of bekijk meer details op my.KUKA Marketplace

Een offerte aanvragen Visit my.KUKA Marketplace

Alles voor efficiënt palletiseren en orderpicken