自分の現在地を選択してください:

場所

KR FORTEC ultra PA

KR FORTEC ultra PAは、大型クラスのパレタイジングロボットです。パワーだけでなく、リーチの長さや運用コストの低さも魅力的です。このロボットは、コンパクトな設計でありながら高いパフォーマンスを発揮します。


柔軟なパワフルロボット

KR FORTEC ultra PAは、重量物を軽々と持ち上げることができるパワフルなロボットです。最大800 kgの可搬重量で、フレキシブルかつ多用途に使用できます。建設分野などでは、重いレンガをパレット積みすることができます。飲料の整理も楽々とこなします。例えば、2 Lのペットボトルを一度に何層にも積み重ねることができます。

550 - 800 可搬重量(kg)

3200 - 3200 リーチ(mm)

メリット


大可搬量

KR FORTEC ultra PAは、このカテゴリーで最もパワフルなロボットの一つで、最大800 kgの高可搬質量と長いリーチに対応します。

より少ない消費エネルギー

KR FORTEC ultra PAは、総所有コストの面でも高い評価を得ています。エネルギー消費量が少ないため、継続的な運用コストを大幅に削減できます。

高剛性を実現

KR FORTEC ultra PAは軽量でありながら、ダブルスイングアームにより高い剛性と精度を実現しています。

リニア軸による作業エリアの拡大 

KL 5000には、大型クラスのロボットも搭載可能です。全長31 mで設定可能なリニアユニットは、KR FORTEC ultra PAの作業エリアを広げます。

優れたサイクルタイム

KR FORTEC ultra PAは、最高クラスの可搬重量を実現すると同時に、そのスピードにも驚かされます。これにより、KR FORTEC ultra PAは非常に優れたサイクルタイムを実現します。 

モジュール構成

KR FORTEC ultra PAは、KR FORTECシリーズに完璧に適合します。モジュール設計により、スペアパーツの保管やロボット全体のメンテナンスが容易になります。

KR FORTEC ultra PA (4 軸) - 技術データ

2 ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
データシート
KR 550 R3200-2 PA
定格総負荷
550 kg
最大リーチ
3200 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 550 kg
  • 最大リーチ 3200 mm
  • 形状 パレタイジングロボット
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 800 R3200-2 PA
定格総負荷
800 kg
最大リーチ
3200 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 800 kg
  • 最大リーチ 3200 mm
  • 形状 パレタイジングロボット
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
y%のロボットのうちx%が見える

KR FORTEC ultra PA についてのお問合せ

お見積はこちらから my.KUKA Marketplaceはこちらから

効率的なパレタイジングとオーダーピッキングのすべて