Vyberte si svou polohu:

Místo

KR FORTEC ultra PA

KR FORTEC ultra PA patří mezi vysoce výkonné paletovací roboty. Kromě výkonu zaujme dlouhým dosahem a nízkými provozními náklady. Robot představuje vysoký výkon v kompaktní konstrukcí.


Flexibilní silák

KR FORTEC ultra PA je skutečným silákem a bez problémů zvedá těžká břemena. S nosností až 800 kg je flexibilní a všestranný. Například v oboru stavebnictví dokáže paletovat těžké kameny. Bez námahy zvládá také uspořádání nápojů. Dokáže uchopit například celé vrstvy 2litrových PET lahví najednou.

550 - 800 Nosné zatížení v kg

3200 - 3200 Dosah v mm

Výhody


Velká nosnost

KR FORTEC ultra PA je jedním z nejvýkonnějších robotů ve své kategorii a zvládne vysoké užitečné zatížení až 800 kg a dlouhé dosahy.

Nízká spotřeba energie

Robot boduje také z hlediska celkových provozních nákladů (Total Cost of Ownership - TCO). Jeho nízká spotřeba energie výrazně snižuje průběžné provozní náklady.

Vysoká tuhost

I přes sníženou hmotnost dosahuje KR FORTEC ultra PA větší tuhosti a přesnosti díky dvojitému kyvnému ramenu.

Lineární osa zvětšuje pracovní zónu 

Na KL 5000  lze namontovat roboty z třídy pro těžká břemena. 31 metrů dlouhá, konfigurovatelná lineární jednotka zvětšuje pracovní zónu robota KR FORTEC ultra PA.

Dobré udržování taktu

Robot hraje v nejvyšší zátěžové třídě a zároveň zaujme svou rychlostí. To znamená, že s KR FORTEC ultra PA lze dosáhnout velmi dobrých dob cyklu. 

Modulární konstrukce

KR FORTEC ultra PA je součástí řady robotů KR FORTEC. Modulární konstrukce usnadňuje skladování náhradních dílů a údržbu celého parku robotů.

KR FORTEC ultra PA (4 os) - technická data

2 Roboti
Jmenovité celkové zatížení
max. dosah
Provedení dle prostředí
Datové listy
KR 550 R3200-2 PA
Jmenovité celkové zatížení
550 kg
max. dosah
3200 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 550 kg
  • max. dosah 3200 mm
  • Konstrukční provedení Paletizátor
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 800 R3200-2 PA
Jmenovité celkové zatížení
800 kg
max. dosah
3200 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 800 kg
  • max. dosah 3200 mm
  • Konstrukční provedení Paletizátor
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
6 z 2 viditelných robotů

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR FORTEC ultra PA

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

Vše pro efektivní paletování a vychystávání objednávek