KR FORTEC ultra PA är en av de mest kraftfulla robotarna i sin kategori och kan hantera tunga bärlaster på upp till 800 kg – och det med lång räckvidd.
Roboten har ytterligare en fördel – en låg total ägandekostnad (Total Cost of Ownership). Och tack vare den låga energiförbrukningen blir de löpande driftskostnaderna låga.
Trots lägre vikt har KR FORTEC ultra PA högre styvhet och precision tack vare sin dubbla svängarm.
En smart lösning: Montera en av våra robotar i tunglastklassen på linjärenheten
KL 5000. Om t.ex. KR FORTEC ultra PA monteras på vår 31 meter långa, konfigurerbara linjärenhet utökas robotens arbetsområde markant.
Denna robot spelar i den högsta bärlastklassen och är dessutom osedvanligt snabb. KR FORTEC ultra PA kan därför realisera mycket korta cykeltider.
KR FORTEC ultra PA passar väl in i KR FORTEC-serien. Den moduluppbyggda konstruktionen underlättar både lagerföring av reservdelar och underhåll på hela robotflottan.