KR FORTEC ultra PA należy do najwydajniejszych robotów w swojej kategorii, ponieważ oferuje udźwig wynoszący maks. 800 kg i duży zasięg.
Robot przekonuje również pod względem całkowitego kosztu posiadania (Total Cost of Ownership). Niskie zużycie energii znacznie zmniejsza bieżące koszty eksploatacji.
Mimo zmniejszonej masy robot KR FORTEC ultra PA dzięki podwójnemu wahaczowi oferuje większą sztywność i dokładność.
Roboty należące do klasy dużych obciążeń można zamontować na
KL 5000. W ten sposób ta konfigurowalna jednostka liniowa o długości 31 metrów zwiększa obszar roboczy KR FORTEC ultra PA.
Robot oferuje najwyższą klasę nośności i jednocześnie przekonuje niesamowitą szybkością. Dzięki temu robot KR FORTEC ultra PA osiąga bardzo dobre czasy taktowania.
Model KR FORTEC ultra PA należy do serii robotów KR FORTEC. Modułowa konstrukcja ułatwia magazynowanie części zamiennych i konserwację całej floty robotów.