Alegeți locația:

Locație

KR FORTEC ultra PA

KR FORTEC ultra PA se numără printre roboții de paletizare din clasa de sarcini grele. Pe lângă puterea sa, el convinge prin raza de acțiune mare și costurile de operare scăzute. Robotul este de înaltă performanță în condițiile unei forme constructive compacte.


Un pachet de forță flexibil

KR FORTEC ultra PA este un adevărat pachet de forță și ridică sarcini grele fără probleme. Cu o capacitate portantă de până la 800 kg, el este flexibil și versatil în utilizare. De exemplu, în sectorul construcțiilor, el poate paleta blocuri de piatră de mare greutate. De asemenea, el aranjează fără efort și băuturi. Astfel, el poate lua dintr-o dată aproximativ rânduri complete de sticle PET de 2 litri.

550 - 800 Sarcină utilă [kg]

3200 - 3200 Rază de acțiune [mm]

Avantaje


Capacitate portantă mare

KR FORTEC ultra PA este unul dintre cei mai puternici roboți din categoria sa și se confruntă cu sarcini utile mari, de până la 800 kg și raze de acțiune mari.

Consum redus de energie

Robotul punctează și în ceea ce privește costurile totale de exploatare (total cost of ownership). Datorită consumului redus de energie, costurile operaționale sunt reduse în mod semnificativ.

Rigiditate ridicată

În ciuda greutății reduse, KR FORTEC ultra PA dispune de o rigiditate și o precizie mai mari datorită balansierului său dublu,

Axa liniară extinde zona de lucru 

Pe KL 5000 se pot monta roboți din clasa de sarcini grele. Unitate liniară configurabilă, lungă de 31 de metri, mărește astfel zona de lucru a robotului KR FORTEC ultra PA.

Funcționare într-un ritm eficient

Robotul joacă în cea mai înaltă clasă de capacități portante și convinge în același timp prin viteza sa. Astfel, cu KR FORTEC ultra PA se pot atinge timpi de ciclu foarte buni. 

Construcție modulară

La seria KR FORTEC se adaugă KR FORTEC ultra PA. Construcția modulară permite depozitarea pieselor de schimb și întreținerea întregii flote de roboți.

KR FORTEC ultra PA (4 axe) - date tehnice

2 Roboți
Sarcină totală
Rază de acțiune maximă [mm]
Versiunea mediului
Foi de date
KR 550 R3200-2 PA
Sarcină totală
550 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3200 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 550 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3200 mm
  • Tipul construcției Palletizing Robots
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 800 R3200-2 PA
Sarcină totală
800 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3200 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 800 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3200 mm
  • Tipul construcției Palletizing Robots
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
6 din 2 roboți vizibili

Request a quote or get more technical details for KR FORTEC ultra PA

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

Totul pentru paletizarea și comisionarea eficientă