Válassza ki a helyét:

Helyszín

KR FORTEC ultra PA

A KR FORTEC ultra PA a nagy teljesítményű raklapozó robotok közé tartozik. Nagy ereje mellett a nagy hatótávolságokkal és az alacsony üzemeltetési költségekkel is meggyőzi felhasználóit. A robotot nagy teljesítmény jellemzi, kompakt kivitelben.


Rugalmas erőgép

A KR FORTEC ultra PA egy valódi erőgép, amely gond nélkül emel nehéz terheket. Akár 800 kg-os teherbírással is rugalmasan és sokoldalúan alkalmazható. Az építőiparban például nehéz köveket raklapozhat. Az italokat is könnyedén elrendezi. Így egyszerre képes megragadni 2 literes PET palackok teljes rétegét.

550 - 800 Teherbírás kg-ban

3200 - 3200 Hatótávolság mm-ben

Előnyök


Nagy teherbírás

A KR FORTEC ultra PA kategóriájának egyik legnagyobb teljesítményű robotja, amely akár 800 kg hasznos terhelést is képes kezelni, nagy hatótávolság mellett.

Alacsony energiafogyasztás

A robot a teljes üzemeltetési költség (Total Cost of Ownership) terén is kitűnik. Csekély energiafogyasztásának köszönhetően jelentősen csökkennek a működési költségek.

Magas fokú merevség

Csökkentett tömege ellenére a KR FORTEC ultra PA a kettős lengőkarjának köszönhetően nagyobb merevséget és pontosságot biztosít.

A lineáris tengely megnöveli a munkatartományt 

A KL 5000-re nagy teljesítményű robotok szerelhetők fel. A 31 méter hosszú, konfigurálható lineáris egység így növeli a KR FORTEC ultra PA munkatartományát.

Jó ütemben

A robot a legmagasabb terhelhetőségi osztályhoz tartozik, ugyanakkor gyorsaságával is meggyőzi felhasználóját. Így a KR FORTEC ultra PA segítségével kitűnő ütemidők érhetők el. 

Moduláris kialakítás

A KR FORTEC ultra PA a KR FORTEC sorozatba illeszkedik. A moduláris kialakítás megkönnyíti a pótalkatrészek tárolását és a teljes robotflotta karbantartását.

KR FORTEC ultra PA (4 tengelyek) - műszaki adatok

2 Robotok
Névleges összterhelés
Max. hatótávolság
Verzió a környezet függvényében
Adatlap
KR 550 R3200-2 PA
Névleges összterhelés
550 kg
Max. hatótávolság
3200 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 550 kg
  • Max. hatótávolság 3200 mm
  • Építési mód Palettázó
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Padló
KR 800 R3200-2 PA
Névleges összterhelés
800 kg
Max. hatótávolság
3200 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 800 kg
  • Max. hatótávolság 3200 mm
  • Építési mód Palettázó
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Padló
6 a 2 robotokból látható

Kérjen ajánlatot vagy tudjon meg még több műszaki információt a KR FORTEC ultra PA

Ajánlatot kérek Meglátogatom a my.KUKA Marketplace oldalt

Mindent a hatékony raklapozáshoz és komissiózáshoz