选择您所在的地点:

位置

KR FORTEC ultra PA

KR FORTEC ultra PA 属于重载级码垛机器人。它不但力量出众,而且作用范围大、运营成本低,令人称赞不已。这款机器人代表了高性能与紧凑设计的完美结合。


灵活的“力量型选手”

KR FORTEC ultra PA 是一款真正的“力量型选手”,能够毫不费力地举起重物。它的负载能力高达 800 kg既灵活又用途广泛。例如在建筑行业,它可以用于码垛重型石材。它也能轻松整理饮料。例如,它可以一次性抓取整层的 2 升装 PET 塑料瓶。

550 - 800 有效载荷

3200 - 3200 可达距离

好处


高有效负载

KR FORTEC ultra PA 属于同类别中性能最强的机器人,能够处理高达 800 kg 的高有效负载并且拥有较大的作用范围。

能耗低

这款机器人在总体运营成本(总拥有成本)方面也表现出色。由于其低能耗,运营成本显著降低。

高刚性

尽管重量有所减轻,但凭借其双摆臂设计,KR FORTEC ultra PA 实现了更高的刚性和精度。

线性轴扩展工作空间 

重载级机器人可以安装在 KL 5000 上。长达 31 米的可配置直线导轨扩展了 KR FORTEC ultra PA 的工作空间。

节拍表现优异

这款机器人属于最高负载等级,同时其速度也令人印象深刻。因此,KR FORTEC ultra PA 能够实现非常出色的节拍时间。 

模块化结构

KR FORTEC ultra PA 属于 KR FORTEC 系列。模块化结构便于备件的存放以及整个机器人机队的维护。

KR FORTEC ultra PA 加入标题

2 机器人
总负荷
最远可达距离
执行环境
数据表
KR 550 R3200-2 PA
总负荷
550 公斤
最远可达距离
3200 毫米
执行环境
标准型
数据表
  • 总负荷 550 公斤
  • 最远可达距离 3200 毫米
  • 结构类型 码垛机器人
  • 执行环境 标准型
  • 安装位置 地面
KR 800 R3200-2 PA
总负荷
800 公斤
最远可达距离
3200 毫米
执行环境
标准型
数据表
  • 总负荷 800 公斤
  • 最远可达距离 3200 毫米
  • 结构类型 码垛机器人
  • 执行环境 标准型
  • 安装位置 地面
6 个机器人共 2 个可见

报价需求或了解更多KR FORTEC ultra PA的技术细节

询价单 Visit my.KUKA Marketplace