유연성 및 강력한 성능
KR FORTEC ultra PA는 강력한 성능을 발휘하며 무거운 하중도 문제 없이 들어 올립니다. 최대 800kg의 적재 용량을 제공하므로 유연하고 다용도로 사용할 수 있습니다. 예를 들어 건설 분야에서는 무거운 돌을 팔레타이징할 수 있습니다. 이외에도 음료수 팔레타이징도 가능합니다. 예를 들어 2리터 페트병 전체 층을 한 번에 잡을 수 있습니다.
현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다.
최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
KR FORTEC ultra PA는 대형 팔레타이징 로봇 중 하나입니다. 강력한 성능 외에도 넓은 작동 범위와 낮은 운영 비용이 인상적입니다. 이 로봇은 컴팩트한 디자인으로 고성능을 자랑합니다.
KR FORTEC ultra PA는 강력한 성능을 발휘하며 무거운 하중도 문제 없이 들어 올립니다. 최대 800kg의 적재 용량을 제공하므로 유연하고 다용도로 사용할 수 있습니다. 예를 들어 건설 분야에서는 무거운 돌을 팔레타이징할 수 있습니다. 이외에도 음료수 팔레타이징도 가능합니다. 예를 들어 2리터 페트병 전체 층을 한 번에 잡을 수 있습니다.