Escolha a sua localização:

Localização

KR FORTEC ultra PA

O KR FORTEC ultra PA pertence aos robôs de paletização da classe de carga pesada. Além de sua força, ele convence com grandes raios de alcance e baixos custos operacionais. O robô é sinônimo de alto desempenho com design compacto.


Um powerhouse flexível

O KR FORTEC ultra PA é um verdadeiro powerhouse e levanta cargas pesadas sem problemas. Com uma capacidade de carga de até 800 kg ele é flexível e versátil na utilização. No setor de construção, por exemplo, ele pode paletizar pedras pesadas. Ele também organiza bebidas sem problemas. Assim, ele pode apanhar camadas completas de garrafas PET de 2 litros ao mesmo tempo.

550 - 800 Capacidade de carga em kg

3200 - 3200 Raio de alcance em mm

Vantagens


Alta capacidade de carga

O KR FORTEC ultra PA pertence aos robôs mais eficazes da sua categoria e suporta elevadas cargas úteis de até 800 kg e grandes raios de alcance.

Baixo consumo de energia

O robô também pontua nos custos totais de propriedade (Total Cost of Ownership). Devido ao seu baixo consumo de energia, os custos operacionais correntes são consideravelmente reduzidos.

Alta rigidez

Apesar do peso reduzido o KR FORTEC ultra PA proporciona maior rigidez e precisão, graças ao seu balancim duplo.

O eixo linear aumenta a área de trabalho 

Na KL 5000 podem ser montados robôs da classe de carga pesada. Assim a unidade linear configurável de 31 metros de comprimento aumenta a área de trabalho do KR FORTEC ultra PA.

Bom de ciclo

O robô opera na maior classe de carga e, ao mesmo tempo, convence com a sua rapidez. Através disso é possível atingir excelentes tempos de ciclo com o KR FORTEC ultra PA. 

Estrutura modular

O KR FORTEC ultra PA se insere na série KR FORTEC. O design modular facilita o armazenamento de peças de reposição e a manutenção de toda a frota de robôs.

KR FORTEC ultra PA (4 eixos) - dados técnicos

2 Robôs
Carga total nominal
Alcance máx.
Versão ambiente
Ficha de dados
KR 550 R3200-2 PA
Carga total nominal
550 kg
Alcance máx.
3200 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 550 kg
  • Alcance máx. 3200 mm
  • Forma de construção Paletizador
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 800 R3200-2 PA
Carga total nominal
800 kg
Alcance máx.
3200 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 800 kg
  • Alcance máx. 3200 mm
  • Forma de construção Paletizador
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
6 de 2 robôs visíveis

Solicite um orçamento ou obtenha mais informações técnicas do KR FORTEC ultra PA

Solicite um orçamento Visite o Marketplace da my.KUKA

Tudo para uma paletização e separação de pedidos eficiente