Seleccione tu localización:

Ubicación

KR FORTEC ultra PA

El KR FORTEC ultra PA es uno de los robots de paletizado de la clase de cargas pesadas. Además de su potencia, destaca por su gran alcance y bajos costes operativos. El robot ofrece un alto rendimiento en un diseño compacto.


Un paquete de fuerza flexible

El KR FORTEC ultra PA es un auténtico paquete de fuerza capaz de manejar cargas pesadas sin esfuerzo. Con una capacidad de carga de hasta 800 kg, es flexible y versátil en su uso. En el sector de la construcción, por ejemplo, puede paletizar piedras pesadas. También organiza bebidas sin dificultad, como capas completas de botellas PET de 2 litros en una sola operación.

550 - 800 Capacidad de carga en kg

3200 - 3200 Alcance en mm

Ventajas


Alta carga

El KR FORTEC ultra PA pertenece a los robots más potentes de su categoría y es capaz de manejar cargas útiles de hasta 800 kg con un gran alcance.

Bajo consumo energético

Este robot también se destaca por sus costes operativos totales (Total Cost of Ownership). Su bajo consumo de energía reduce considerablemente los costes de funcionamiento.

Gran rigidez

A pesar de su peso reducido, el KR FORTEC ultra PA logra una mayor rigidez y exactitud gracias a su brazo de oscilación doble.

El eje lineal amplía la zona de trabajo 

En la KL 5000 se pueden montar robots de la clase de cargas pesadas. La unidad lineal configurable de 31 metros de longitud amplía así la zona de trabajo del KR FORTEC ultra PA.

Excelente ritmo

Este robot pertenece a la clase más alta de carga y destaca por su rapidez. De este modo, con el KR FORTEC ultra PA se pueden alcanzar tiempos de ciclo muy buenos. 

Estructura modular

Dentro de la serie KR FORTEC se integra el KR FORTEC ultra PA. Su diseño modular facilita el almacenamiento de piezas de repuesto y el mantenimiento de toda la flota de robots.

KR FORTEC ultra PA (4 ejes) - datos técnicos

2 Robots
Carga total nominal
Máx. alcance
Versión entorno
Hojas de datos
KR 550 R3200-2 PA
Carga total nominal
550 kg
Máx. alcance
3200 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 550 kg
  • Máx. alcance 3200 mm
  • Forma constructiva Robot de paletizado
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 800 R3200-2 PA
Carga total nominal
800 kg
Máx. alcance
3200 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 800 kg
  • Máx. alcance 3200 mm
  • Forma constructiva Robot de paletizado
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
6 de 2 robots visibles

Solicite una cotización u obtenga más información técnica KR FORTEC ultra PA

Solicito Cotización Visite my.KUKA Marketplace

Todo para un paletizado y preparación de pedidos eficientes