Choisissez votre emplacement:

Emplacement

KR FORTEC ultra PA

Le KR FORTEC ultra PA fait partie des robots de palettisation de la catégorie des charges lourdes. Outre sa puissance, il convainc par sa grande autonomie et ses faibles coûts d’exploitation. Ce robot est synonyme de performance élevée dans un format compact.


Un concentré de puissance flexible

Le KR FORTEC ultra PA est un véritable concentré de puissance et soulève sans problème de lourdes charges. Avec une capacité de charge pouvant atteindre 800 kg, il est flexible et polyvalent. Dans le secteur de la construction, il peut par exemple palettiser des parpaings. Il déplace également des boissons sans effort. Il peut ainsi saisir des packs entiers de bouteilles en PET de 2 litres en une seule fois.

550 - 800 Charge en kg

3200 - 3200 Portée en mm

Avantages


Charges élevées

Le KR FORTEC ultra PA fait partie des robots les plus performants de sa catégorie et vient à bout de charges utiles élevées allant jusqu’à 800 kg et avec une longue portée.

Faible consommation d’énergie

Le robot marque également des points en ce qui concerne les frais globaux d’exploitation (Total Cost of Ownership). Grâce à sa faible consommation d’énergie, les frais d’exploitation courants sont considérablement réduits.

Rigidité importante

Malgré un poids réduit, le KR FORTEC ultra PA offre une rigidité et une précision accrues grâce à son épaule double.

L’axe linéaire pour des possibilités accrues

Il est possible de monter des robots de la catégorie des charges lourdes sur la KL 5000. L’unité linéaire configurable de 31 mètres de long agrandit ainsi l’enveloppe d’évolution du KR FORTEC ultra PA.

Une bonne cadence

Le robot appartient à la classe de charge la plus élevée et convainc en même temps par sa rapidité. Le KR FORTEC ultra PA permet ainsi d’atteindre d’excellents temps de cycle. 

Structure modulaire

Le KR FORTEC ultra PA s’intègre parfaitement dans la série KR FORTEC. La structure modulaire facilite le stockage des pièces de rechange et l’entretien de l’ensemble la flotte de robots.

KR FORTEC ultra PA (4 axes) - données techniques

2 Robots
Charge totale nominale
Portée maximum
Version environnement
Fiche technique
KR 550 R3200-2 PA
Charge totale nominale
550 kg
Portée maximum
3200 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 550 kg
  • Portée maximum 3200 mm
  • Modèle Palettiseur
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Sol
KR 800 R3200-2 PA
Charge totale nominale
800 kg
Portée maximum
3200 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 800 kg
  • Portée maximum 3200 mm
  • Modèle Palettiseur
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Sol
6 de 2 robots visibles

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour KR FORTEC ultra PA

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA

Tout pour une palettisation et une préparation de commandes efficaces