Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KR FORTEC ultra PA

Der KR FORTEC ultra PA zählt zu den Palettierrobotern der Schwerlastklasse. Neben seiner Kraft überzeugt er mit großen Reichweiten und niedrigen Betriebskosten. Der Roboter steht für hohe Leistung bei kompakter Bauweise.


Ein flexibles Kraftpaket

Der KR FORTEC ultra PA ist ein echtes Kraftpaket und hebt schwere Lasten ohne Probleme. Mit einer Traglast bis zu 800 kg ist er flexibel und vielseitig einsetzbar. Im Bausektor kann er beispielsweise schwere Steine palettieren. Auch Getränke ordnet er mühelos an. So kann er etwa komplette Lagen von PET-Flaschen à 2 Liter auf einmal greifen.

550 - 800 Traglast in kg

3200 - 3200 Reichweite in mm

Vorteile


Hohe Traglast

Der KR FORTEC ultra PA gehört zu den leistungsfähigsten Robotern seiner Kategorie und bewältigt hohe Nutzlasten von bis zu 800 kg und große Reichweiten.

Niedriger Energieverbrauch

Der Roboter punktet auch bei den Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership). Durch seinen geringen Energieverbrauch werden die laufenden Betriebskosten deutlich reduziert.

Hohe Steifigkeit

Trotz reduzierten Gewichts bringt es der KR FORTEC ultra PA dank seiner Doppelschwinge zu höherer Steifigkeit und Genauigkeit.

Linearachse vergrößert Arbeitsbereich 

Auf der KL 5000 können Roboter der Schwerlastklasse montiert werden. Die 31 Meter lange, konfigurierbare Lineareinheit vergrößert so den Arbeitsbereich des KR FORTEC ultra PA.

Gut im Takt

Der Roboter spielt in der höchsten Traglastklasse und überzeugt gleichzeitig mit seiner Schnelligkeit. Dadurch können mit dem KR FORTEC ultra PA sehr gute Taktzeiten erreicht werden. 

Modulare Bauweise

Innerhalb der KR FORTEC Serie fügt sich der KR FORTEC ultra PA ein. Die modulare Bauweise erleichtert die Lagerung von Ersatzteilen und die Wartung der gesamten Roboterflotte.

KR FORTEC ultra PA (4 Achsen) - technische Daten

2 Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Datenblatt
KR 550 R3200-2 PA
Nenn-Gesamtlast
550 kg
Max. Reichweite
3200 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 550 kg
  • Max. Reichweite 3200 mm
  • Bauform Palettierer
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden
KR 800 R3200-2 PA
Nenn-Gesamtlast
800 kg
Max. Reichweite
3200 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 800 kg
  • Max. Reichweite 3200 mm
  • Bauform Palettierer
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden
6 von 2 Roboter sichtbar

Angebot für KR FORTEC ultra PA anfragen oder mehr Details im my.KUKA Marketplace sehen

Angebot anfragen Zum my.KUKA Marketplace

Alles für effizientes Palettieren und Kommissionieren