Scegli la tua località:

Paese

Sistema Operativo KUKA.Sunrise_OS_Med

KUKA Sunrise.OS Med

Prendi per mano la robotica medica con KUKA: il sistema operativo KUKA Sunrise.OS Med per LBR Med è stato creato appositamente per una facile programmazione delle applicazioni medicali.


Programmare velocemente e con successo applicazioni medicali sulla base di KUKA Sunrise.OS Med

KUKA Sunrise.OS Med è il sistema operativo per il LBR Med e, insieme a KUKA Sunrise.Workbench Med e KUKA Sunrise.WoV Med inclusi, offre tutte le funzioni necessarie per la programmazione e la configurazione di complesse applicazioni di robot medicali. La programmazione ad oggetti con Java permette inoltre un rapido sviluppo di applicazioni. E tutto questo certificato per le esigenze dei produttori di dispositivi medici.

Pensato per la robotica medica grazie alle certificazioni

Basato su Java 8 e Windows 10, KUKA Sunrise.OS Med 2.6 offre un facile accesso alla robotica di fascia alta. Il software del sistema soddisfa i requisiti di IEC 62304:2006 (First Edition) + A1:2015. Con l'opzione di sicurezza KUKA Sunrise.HRC Med inclusa, sono abilitate le funzioni necessarie per la realizzazione di applicazioni collaborative uomo-robot secondo il Performance Level d Categoria 3 EN ISO 13849-1:2015.


Scaricare il certificato del test CB

KUKA Sunrise.OS Med è appositamente progettato per una facile programmazione del LBR Med

Cooperazione sicura tra robot e personale medico

Speciali opzioni di sicurezza permettono di monitorare la velocità, le forze che agiscono sul braccio del robot e le posizioni del braccio del robot nell'area di lavoro, nonché le coppie misurate. Precisi parametri di sicurezza possono essere memorizzati dal produttore di dispositivi medici per fermare automaticamente il robot in situazioni di emergenza, attivare i freni o innescare una reazione definita dal robot. Nel caso di operazioni che coinvolgono la collaborazione robot-uomo, questo può garantire la sicurezza del personale medico e dei pazienti.

KUKA Sunrise.OS Med: argomenti convincenti per i produttori di dispositivi medici

  • Semplicità d’uso

    • Interfaccia di programmazione Java orientata agli oggetti per tutte le funzioni del robot 
    • Funzioni innovative per programmare, pianificare e configurare applicazioni per l'LBR Med
  • Certificato

    • Sviluppato in conformità allo standard IEC 62304:2006 (First Edition) +A1:2015
    • Software e hardware speciali orientati ai requisiti per l'integrazione in un prodotto medico
  • Completo

    • Fornisce tutte le funzioni per la configurazione e la programmazione delle applicazioni robotiche mediche
    • Vasta gamma di pacchetti opzionali per ogni applicazione
    • Varie interfacce per collegare il controllo robot ai propri algoritmi sui sistemi del cliente