靈活搬運,運作成本效益高
新型 KR FORTEC 可靈活擴充、能耗低且維護成本低。機器人的有效負載能力是 KR QUANTEC 與 KR FORTEC Ultra 之間的完美銜接,因此讓 KUKA 的產品組合更加完善。KR FORTEC 是專為汽車和一般產業所設計,協助您透過自動化處理為生產流程樹立高品質標準。機器人的總擁有成本 (TCO) 低,也有助於提高生產流程的成本效益。
您使用的是舊版 Internet Explorers 流覽器。
請更新您的流覽器以便獲得最佳顯示效果
KR FORTEC 是 KUKA 重載型機器人中的全能好手,負載範圍高達 500 公斤,同時具有優異的節能和動態性能。KUKA 工業機器人設計,在運行中幾乎無維護需求。這使得 KR FORTEC 成為生產設備中的可靠因素。
KR 240 R3400-2 | KR 240 R3700-2 | KR 280 R3100-2 | KR 340 R3400-2 | KR 360 R2800-2 | KR 420 R3100-2 | KR 500 R2800-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
負載
|
240 kg
|
240 kg
|
280 kg
|
340 kg
|
360 kg
|
420 kg
|
500 kg
|
最大作用半徑
|
3400 mm
|
3750 mm
|
3100 mm
|
3400 mm
|
2800 mm
|
3100 mm
|
2800 mm
|
結構型式
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
環境設計型
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
安裝位置
|
地置
|
地置
|
地置
|
地置
|
地置
|
地置
|
地置
|
防護等級
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
數據表
|
|||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||
附加鏈接 |
|||||||
控制系統
|
|||||||
Robot Packs
|
|||||||
正線性 & 線性單位
|