請選擇您的所在位置:

國家

KUKA-KR-SCARA 機器人憑藉整合的媒體供應,可以快速掌握幾乎所有任務

KR SCARA

功能強大、快速、高效。無論是組裝小型零件、搬運材料或執行檢測作業 – 最新的超精巧型 KR SCARA 機器人可立即帶來最高效率和經濟效益。由於備有多種內建式電力和線路等媒體供應裝置,這些機器人幾乎一開箱就能處理所有任務。


KR SCARA 機器人:每個層面都是針對高效所設計

KR SCARA 機器人可讓成本敏感產業的自動化更簡單、永續性地符合經濟效益。KUKA 的水平式鉸接臂機器人配備智慧型功能,提供吸引人的完整套件:輕巧修長,同時兼具快速和強大功能,而且承載能力高,是狹小空間內的完美自動化解決方案。

  • 最短的循環時間

    令人驚艷的數值:500 mm 作用範圍時循環時間達 0.36 秒,700 mm 作用範圍達 0.38 秒
  • 低總體擁有成本 (TCO)

    • 保養費時少
    • 能耗低
    • 購買價格實惠
  • 安全、可靠

    • 體型精巧的 KR C5 micro 控制器確保運行高度可靠
    • 通過幾乎所有工作環境的高度安全認證,符合 CE 要求
  • 超精巧型

    • 輕量化的精巧型設計
    • 機器人最小佔地面積
    • 也適用於小型機器人生產單元

專為實現最高效率的生產過程而設計

結構精巧的水平式鉸接臂機器人可以輕鬆地整合到既有的系統,且作業循環時間短,非常適合用於例如揀放應用。

適用於組裝和接合作業以及揀放應用的 KR SCARA 工業機器人

KR SCARA 機器人內建提供空氣、電流和數據的介質供應裝置,是一套完整的套件,可靈活整合周邊裝置,根據任何所需應用調整 KR SCARA 機器人。無論是用於組裝小型零件、處理或檢測作業,KR SCARA 四軸機器人皆可靈活安裝且精確運動,保養需求也非常低。 因此機器人適合用於例如在組裝過程中鎖緊螺絲,尤其像在電動汽車電子業可再生能源領域——在這些領域中特別重視速度和穩定的準確性。

 

0 - 20 負載能力(kg)

0 - 1200 作用範圍(mm)

KR SCARA 機器人:工業生產的可靠幫手


最佳性價比

6 kg 和 12 kg 的承載能力、最高精度、最短循環時間、速度快、重量輕——以及價格實惠。

可根據任何用途進行調整

完整套件整合介質供應裝置,可根據任何所需應用調整機器人。

無塵室機型

經 ISO 5 認證的 12 kg 無塵室機型具有 IP54 防護等級,確保工作環境清潔無顆粒。

堅固耐用,適用於廣泛的工作環境

適用溫度範圍介於攝氏 5° 至 40° 之間。

可快速整合的周邊裝置

可安全輕鬆整合周邊裝置的出廠設定。

認證品質

KR SCARA 機器人通過國際現行全球標準認證。

符合靜電放電防護標準的機器人

機器人標準採用防失控靜電起電或放電的措施,符合電子業的所有要求。

值得信任的用戶體驗

借助從 KUKA 機器人產品組合(一套適用於所有 KUKA 機器人的作業系統和性能強大的控制器)中所獲得的經驗,輕鬆整合至現有生產過程中。

KR SCARA (4 轴) - 技术数据

機器人
額定總負載
最大作用半徑
環境設計型
下載
KR 60 R1200 Z400
額定總負載
0 kg
最大作用半徑
0 mm
環境設計型
標準
下載
  • 額定總負載 0 kg
  • 最大作用半徑 0 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 標準
  • 安裝位置 地置
KR 6 R500 Z200
額定總負載
6 kg
最大作用半徑
500 mm
環境設計型
標準
下載
  • 額定總負載 6 kg
  • 最大作用半徑 500 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 標準
  • 安裝位置 地置
KR 6 R500 Z200-2
額定總負載
6 kg
最大作用半徑
500 mm
環境設計型
標準
下載
  • 額定總負載 6 kg
  • 最大作用半徑 500 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 標準
  • 安裝位置 地置
KR 6 R700 Z170 HO
額定總負載
6 kg
最大作用半徑
700 mm
環境設計型
食物
下載
  • 額定總負載 6 kg
  • 最大作用半徑 700 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 食物
  • 安裝位置 地置
KR 6 R700 Z200
額定總負載
6 kg
最大作用半徑
700 mm
環境設計型
標準
下載
  • 額定總負載 6 kg
  • 最大作用半徑 700 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 標準
  • 安裝位置 地置
KR 6 R700 Z200-2
額定總負載
6 kg
最大作用半徑
700 mm
環境設計型
標準
下載
  • 額定總負載 6 kg
  • 最大作用半徑 700 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 標準
  • 安裝位置 地置
KR 12 R650 Z340 CR
額定總負載
12 kg
最大作用半徑
650 mm
環境設計型
無塵室
下載
  • 額定總負載 12 kg
  • 最大作用半徑 650 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 無塵室
  • 安裝位置 地置
KR 12 R650 Z400
額定總負載
12 kg
最大作用半徑
650 mm
環境設計型
標準
下載
  • 額定總負載 12 kg
  • 最大作用半徑 650 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 標準
  • 安裝位置 地置
KR 12 R750 Z340 CR
額定總負載
12 kg
最大作用半徑
750 mm
環境設計型
無塵室
下載
  • 額定總負載 12 kg
  • 最大作用半徑 750 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 無塵室
  • 安裝位置 地置
KR 12 R750 Z400
額定總負載
12 kg
最大作用半徑
750 mm
環境設計型
標準
下載
  • 額定總負載 12 kg
  • 最大作用半徑 750 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 標準
  • 安裝位置 地置
KR 12 R750 Z600
額定總負載
12 kg
最大作用半徑
750 mm
環境設計型
標準
下載
  • 額定總負載 12 kg
  • 最大作用半徑 750 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 標準
  • 安裝位置 地置
KR 12 R850 Z340 CR
額定總負載
12 kg
最大作用半徑
850 mm
環境設計型
無塵室
下載
  • 額定總負載 12 kg
  • 最大作用半徑 850 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 無塵室
  • 安裝位置 地置
KR 12 R850 Z400
額定總負載
12 kg
最大作用半徑
850 mm
環境設計型
標準
下載
  • 額定總負載 12 kg
  • 最大作用半徑 850 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 標準
  • 安裝位置 地置
KR 13 R850 Z340 HO
額定總負載
13 kg
最大作用半徑
850 mm
環境設計型
食物
下載
  • 額定總負載 13 kg
  • 最大作用半徑 850 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 食物
  • 安裝位置 地置
KR 20 R1000 Z390 CR
額定總負載
20 kg
最大作用半徑
1000 mm
環境設計型
無塵室
下載
  • 額定總負載 20 kg
  • 最大作用半徑 1000 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 無塵室
  • 安裝位置 地置
KR 20 R1000 Z450
額定總負載
20 kg
最大作用半徑
1000 mm
環境設計型
標準
下載
  • 額定總負載 20 kg
  • 最大作用半徑 1000 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 標準
  • 安裝位置 地置
KR 20 R1200 Z390 CR
額定總負載
20 kg
最大作用半徑
1200 mm
環境設計型
無塵室
下載
  • 額定總負載 20 kg
  • 最大作用半徑 1200 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 無塵室
  • 安裝位置 地置
KR 20 R1200 Z450
額定總負載
20 kg
最大作用半徑
1200 mm
環境設計型
標準
下載
  • 額定總負載 20 kg
  • 最大作用半徑 1200 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 標準
  • 安裝位置 地置
KR 20 R800 Z390 CR
額定總負載
20 kg
最大作用半徑
800 mm
環境設計型
無塵室
下載
  • 額定總負載 20 kg
  • 最大作用半徑 800 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 無塵室
  • 安裝位置 地置
KR 20 R800 Z450
額定總負載
20 kg
最大作用半徑
800 mm
環境設計型
標準
下載
  • 額定總負載 20 kg
  • 最大作用半徑 800 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 標準
  • 安裝位置 地置
%x 個機器人 共 %y 個 可見
KUKA KR SCARA 提供完整的套件:輕、薄、具有各種有效負載等級、功能強大且速度極快

索取報價或詢問更多技術細節

索取報價 瀏覽KUKA商城