![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/kuka_systemsoftware1.jpg?rev=2e9e93e6c01741368c286cdfe76b3af4&w=1900&hash=9C9D7929A05E72031814E2B4711DAACE)
KUKA.SystemSoftware
KUKA.SystemSoftware(줄여서 KSS)는 기존의 5축 및 6축 로봇과 새로운 KR SCARA 및 KR DELTA 로봇을 포함한 대부분의 KUKA 로봇 포트폴리오에 대한 전체 로봇 컨트롤러의 핵심 역할을 하는 운영 체제입니다.
운영 체제의 기본 기능을 알아보십시오
“기능적 트윈” KSS 8.6 및 8.7은 기존 프로그래밍 환경 및 사용자 인터페이스 변경 없이 새로운 기능을 제공합니다. KUKA.SystemSoftware 및 KRL(KUKA 로봇 언어)을 사용하면 즉시 집과 같은 편안함을 느끼실 것입니다.
최신 KSS 버전 8.6 및 8.7은 수십 년에 걸쳐 고객의 피드백을 통해 축적된 노하우를 바탕으로 개발되었으며 내부 및 외부 피드백의 결과물입니다. KUKA는 개발 과정에서 사용자의 요구와 바람에 귀를 기울여 KSS를 인라인 양식, 프로젝트 기반 엔지니어링 및 프로젝트에 따른 온라인 프로그래밍과 결합하였습니다.
개별 요구 사항에 따라 KUKA.SystemSoftware 확장
애플리케이션 모듈은 필요에 따라 설치되며 개별 요구 사항에 맞게 조정됩니다. 이때 사용자는 예를 들어 다음 기능의 이점을 활용할 수 있습니다.안전한 로봇
- 로봇의 확장된 안전한 모니터링
- 시스템 안전성 보장
- 전환 가능한 작업/보호 공간, 안전 도구
- 실제 요구 사항에 맞춘 추가 모니터링 기능(KUKA.SafeOperation, KUKA.SafeRangeMonitoring 또는 KUKA.SafeSingleBrake)
협조 로봇
- 작업 공간 공유
- KUKA.RoboTeam에서 최대 6대의 로봇과 부하 공유(LOAD SHARING)
데이터 교환
- KUKA.EthernetKRL을 사용하여 외부 시스템과 TCP/IP 데이터 통신(binary/xml)
센서 애플리케이션
- KUKA.RobotSensorInterface 또는 KUKA.ForceTorqueControl을 통한 실시간 센서 연결/통신
- KUKA.WorkVisual에서 RSI Visual 및 RSI/O 상호 연결을 통한 그래픽 프로그래밍
IT 보안
- 다음을 통해 맬웨어로부터 컨트롤러 보호:
- KUKA.USB Port Security
– KUKA.Ikarus T3 바이러스 방지 솔루션
– KUKA.CPC – KUKA 고유의 화이트리스팅 프로세스
– KUKA 컨트롤러의 USB 포트 사용 제한을 위한 옵션
Conveyor
- KUKA.ConveyorTech 기술 패키지를 사용하여 컨베이어 시스템/구성 요소의 움직임에 대한 로봇 움직임의 동기화
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/kuka_conveyortech.jpg?rev=-1&w=767&hash=F2138D35D5F67671D91982FADA050A09)
안전한 통신
- 2채널 기술 인터페이스 XG11/XG13 또는
- 이더넷 기반 프로토콜을 통한 안전한 필드버스 통신(KUKA.Profinet M/S를 통한 PROFIsafe, KUKA.EthernetIP를 통한 CIP Safety, EtherCAT Master-Master 게이트웨이를 통한 FSoE)
사용자 로그온
KUKA.Userkey를 이용한 추가 로그인 방법
- USB 스틱을 핵심 매체로 사용
- Euchner 키와 같은 외부 시스템을 통한 로그인
- AD 연결을 통한 맞춤형 로그인
기본 기능 확장
- 통합된 결정론적 Soft PLC
- KUKA.ProConOS를 사용한 IO 시스템 및 호스트 시스템 액세스
기술 모듈
- KUKA 통합업체 및 최종 고객은 라이브러리에서 사용 가능한 KUKA 인라인 양식과 상태 키를 KUKA.UserTech 기술 활용 하에 사용자 개별적으로 확장 가능
- KUKA.OptionPackageEditor를 사용하여 이러한 모듈을 KUKA 시스템에 빠르고 쉽게 통합 가능
- 다른 가능한 모듈에는 KUKA 기술의 사전 구성이 있음(KUKA.HMI 솔루션, KUKA.GripperSpotTech 구성, KUKA.RobotSensorInterface 컨텍스트)
고객 맞춤형 인터페이스
KUKA.HMI 제품군은 두 가지 다른 복잡성 수준에서 고객 맞춤형 인터페이스를 매핑할 수 있는 옵션을 제공합니다.
- 간단한 애플리케이션을 위한 KUKA.HMI easy
- 까다로운 사용자를 위한 KUKA.HMI zenon
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/hmi-software/kuka-hmi-software-header.jpg?rev=b9100dc1f46d47bc8e307a934cdc08a4&w=767&hash=79DE619337ECB97FFD6D3F9777DF0402)
비전 – 2D 및 3D
- KUKA.VisionTech는 2D 물체 감지, 품질 감지,
코드 및 광학식 문자 판독(OCR)을 위한 도구를 제공 - 고객은 Roboception의 모든 3D 비전 애플리케이션을 구현할 수 있음
개념, 개발 및 확장
모든 것을 포괄하는 KSS 운영 체제의 엔지니어링 기능
고유한 고객 맞춤형 소프트웨어 패키지 생성부터 제조 프로세스의 시각화 및 시뮬레이션, 완전한 로봇 셀 평가에 이르기까지:
- 프로젝트 기반. 데이터베이스 및 카탈로그 기반 프로젝트를 통한 제어 계획 및 구성 – KUKA.WorkVisual로 생성
- 소프트 PLC 인터페이스. KUKA.WorkVisual에서 KUKA.Multiprog로 통합된 인터페이스 – KUKA.ProConOS의 소프트 SPS 엔지니어링 환경
- 로드 데이터 측정. KUKA.LoadDataDetermination 옵션을 사용하여 진동을 통해 실제 공구 부착물의 로드 매개변수 측정.
- 시뮬레이션. KUKA.Sim을 이용한 전체 로봇 셀의 구축 및 평가
- 가상 로봇 컨트롤러. KUKA.OfficeLite로 제공되는 KUKA.SystemSoftware(KSS)의 가상화 버전.
- 고객 맞춤형 기술 패키지. KUKA.OptionPackageEditor를 통한 고유의 고객 맞춤형 소프트웨어 패키지의 생성. 추가 모듈의 경우 확장 기술 KUKA.UserTech 및 KUKA.HMI easy를 제공합니다.
- 복구. KUKA.Recovery를 사용한 이미지 기반 백업 솔루션.