Sistema operativo iiQKA.OS2: Virtual Robot Controller per la produzione del futuro
Il sistema operativo iiQKA.OS2, scalabile e personalizzabile, comprende un Virtual Robot Controller (VRC). Compatibile con l'intelligenza artificiale, predisposto per la nuova ISO 10218:2025 e cyber-resiliente, rende la produzione digitale a prova di futuro. Grazie all'interfaccia utente basata sul web e alla possibilità di utilizzare sia i propri teach pendant che lo smartPAD KUKA, il controllo del robot con iiQKA.OS2 è più facile e accessibile che mai.
16 aprile 2025
Personalizzazione senza complicazioni con l’Engineering Suite all-in-one iiQWorks

Controllo di tutta la cinematica da un'unica fonte, anche con il proprio dispositivo di comando
Il sistema può essere utilizzato anche senza il teach pendant KUKA grazie a "use your own device": KUKA smartPLUG può essere agganciato a un tablet disponibile in commercio e collegato tramite un cavo USB. I robot possono essere programmati e gestiti in modo intuitivo e rapido sulla iiQKA.UI .

Grazie a diverse funzioni di progettazione come la simulazione, la programmazione offline e i test in ambiente virtuale, iiQKA.OS2 è in grado di rilevare gli errori già fase iniziale. Questo riduce significativamente i rischi e i costi.
La potente scheda di espansione opzionale di NVIDIA, installabile opzionalmente nel KR C5 e KR C5 micro per iiQKA.OS2, consente l'integrazione dell'intelligenza artificiale, inizialmente per le applicazioni Vision proprie di KUKA. Inoltre, il sistema sarà predisposto per la nuova ISO 10218:2025, cyber-resiliente e certificato IEC 62443, e quindi equipaggiato al meglio per le prossime sfide. In poche parole: con iiQKA.OS2, KUKA presenta una soluzione completa per la produzione digitale del futuro che non lascia nulla al caso.