Alegeți locația:

Locație

Sistem de operare iiQKA.OS2: Modul de comandă virtual pentru roboți în producția viitorului

Sistemul de operare scalabil și personalizabil iiQKA.OS2 include un controler virtual complet pentru roboți (VRC). Compatibil cu inteligența artificială, pregătit pentru noul standard ISO 10218:2025 și rezilient cibernetic, acesta asigură o producție digitală pregătită pentru viitor.Datorită interfeței web intuitive și posibilității de a folosi atât panouri de comandă proprii, cât și KUKA smartPAD, controlerul de roboți echipat cu iiQKA.OS2 este mai simplu și mai accesibil ca niciodată.

16 aprilie 2025


iiQKA.OS2 combină ce e mai bun din două lumi – nucleul consacrat al software-ului de sistem KUKA (KSS) și interfața modernă cu siguranță modulară, răspunzând cerințelor esențiale ale automatizării. Această combinație dintre decenii de experiență în dezvoltare și un tech stack modern, bazat pe cele mai noi tehnologii web, deschide numeroase oportunități – atât în ceea ce privește funcționalitatea, cât și experiența utilizatorului și fluxurile de lucru.

Personalizări fără complicații cu All-in-one-Engineering-Suite iiQWorks

iiQKA.OS2 nu doar că sporește eficiența automatizării producției, ci o și simplifică. Noua interfață web iiQKA.UI, împreună cu modulele de aplicații personalizabile, permite companiilor și unităților de producție de toate dimensiunile – de la întreprinderi mici și mijlocii până la producători OEM – să integreze cu ușurință atât controlere virtuale, cât și controlere reale de roboți.

Portofoliul include analiza realistă a datelor de încărcare, dezvoltarea de pachete software personalizate pentru clienți, precum și simulări complete.

Combinația dintre KUKA System Software (KSS), cele mai moderne Stacks de tehnologie și cele mai recente tehnologii web oferă posibilități complet noi.
De asemenea, modificările și ajustările pot fi efectuate rapid și ușor fără hardware fizic. În combinație cu tehnologia avansată All-in-one-Engineering-Suite iiQWorks iiQKA.OS2 permite simularea mai multor roboți și a perifericelor acestora. În acest fel, planurile de proiect sunt respectate, resursele sunt utilizate eficient și anexele sunt puse în producție mai rapid. 

Controlați toată cinematica dintr-o singură sursă, chiar și cu propriul aparat de comandă

Folosind modulele de comandă KR C5 și KR C5 micro pentru iiQKA.OS2, toate cinematicile roboților KUKA pot fi operate cu același sistem folosind noul sistem de operare – de la roboții Delta și Scara până la roboții cu 6 axe cu toate capacitățile portante. Aceasta se va aplica inițial roboților mici și apoi roboților mari începând cu a doua jumătate a anului 2025. 
Sistemul poate fi utilizat și fără un aparat de comandă KUKA prin intermediul „use your own device”: KUKA smartPLUG poate fi andocat pe o tabletă disponibilă în comerț și conectat printr-un cablu USB. Roboții pot fi programați și operați intuitiv și rapid pe iiQKA.UI.
Capabil de inteligență artificială, pregătit pentru ISO 10218:2025 și noua ordonanță privind utilajele - iiQKA.OS2 vă face producția pregătită pentru viitor.

Datorită diverselor funcții de inginerie, cum ar fi simularea, programarea offline și testarea într-un mediu virtual, iiQKA.OS2 poate detecta erorile într-un stadiu incipient. Acest lucru reduce semnificativ riscurile și costurile.

Placa de extensie opțională și puternică de la NVIDIA, instalată opțional în KR C5 și KR C5 micro pentru iiQKA.OS2, permite integrarea inteligenței artificiale – inițial pentru aplicațiile de viziune proprii ale KUKA. În plus, sistemul va fi pregătit pentru noile ISO 10218:2025, rezistente la atacurile cibernetice și IEC 62443-certificat – și, prin urmare, echipat ideal pentru provocările viitoare. Pe scurt: Cu iiQKA.OS2, KUKA prezintă o soluție integrată pentru producția digitală a viitorului.

Informații suplimentare despre iiQKA.OS2

Aflați toate avantajele și funcțiile tehnice ale software-ului.