Operativsystem iiQKA.OS2: Virtuell robotstyrning för framtidens produktion
Vårt skalbara, flexibelt anpassningsbara operativsystem iiQKA.OS2 innehåller en komplett Virtual Robot Controller (VRC). Förberett för AI, redo för nya ISO 10218:2025 och hög cyberresiliens. Med vårt operativsystem framtidssäkrar du din digitala produktionsmiljö. Tack vare det webbaserade användargränssnittet och möjligheten att använda både egna manöverenheter och KUKA:s beprövade manöverenheter blir dina robotstyrningar med iiQKA.OS2 mer lättanvända mer tillgängliga än någonsin tidigare.
den 16 april 2025
Enkla anpassningar med vår heltäckande engineering-svit iiQWorks

Styr alla kinematiker från en enda källa – även med din egen manöverenhet
Dessutom kan systemet användas utan en KUKA-manöverenhet tack vare vår filosofi "use your own device": KUKA smartPLUG kan dockas till en vanlig surfplatta och ansluts med en USB-kabel. Du kan alltså programmera och manövrera dina robotar snabbt och intuitivt via iiQKA.UI.

Tack vare en de många engineering-funktionerna som simulering, offlineprogrammering och omfattande testmöjligheter i virtuell miljö upptäcker du fel i ett tidigt skede med iiQKA.OS2. Detta minskar både riskerna och kostnaderna avsevärt.
Med det kraftfulla expansionskortet från NVIDIA (tillval) installerat i KR C5 och KR C5 micro för iiQKA.OS2 kan du integrera AI – till att börja med för KUKA:s egna vision-applikationer. Dessutom är systemet redo för nya ISO 10218:2025 och erbjuder hög cyberresiliens i kombination med IEC 62443-certifiering. Du är alltså optimalt rustad för framtida utmaningar. Kort sagt: Med iiQKA.OS2 presenterar KUKA en heltäckande lösning för framtidens digitala produktionsmiljöer som kommer att glädja kunder i vitt skilda branscher.