Escolha a sua localização:

Localização

Sistema operacional iiQKA.OS2: Virtual Robot Controller para a produção do futuro

O sistema operacional iiQKA.OS2 escalonável e adaptável de forma flexível inclui um Virtual Robot Controller (VRC) completo. Com capacidade de IA, pronto para a nova ISO 10218:2025, bem como ciber-resiliente, ele torna a fabricação digital preparada para o futuro. Graças à interface de usuário baseada na web e à possibilidade de usar tanto os seus próprios equipamentos de operação como também os comprovados KUKA Pendants, a unidade de comando do robô com iiQKA.OS2 está mais fácil e acessível como nunca.

16 de abril de 2025


O iiQKA.OS2 combina o melhor de dois mundos – o núcleo comprovado do KUKA System Software (KSS) e a moderna User Interface com segurança modular – atendendo assim importantes requisitos da automação. A combinação de décadas de experiência em desenvolvimento com modernos Tech Stacks e as mais recentes tecnologias web oferece inúmeras possibilidades novas – tanto em termos de funcionalidades como também no que se refere à experiência do usuário e Workflows.

Adaptações descomplicadas com a All-in-one Engineering Suite iiQWorks

O iiQKA.OS2 não apenas torna a automação da produção mais eficiente, mas também mais simples: a nova interface de usuário baseada na web iiQKA.UI, bem como módulos de aplicação personalizáveis, criam para empresas e localidades producentes de qualquer tipo – de empresas de pequeno e médio porte até OEMs – um ingresso fácil na unidade de comando virtual como também real. O portfólio abrange desde a determinação de dados de carga realistas através da criação de pacotes de software específicos de cliente até a simulação abrangente.
A combinação do KUKA System Software (KSS), moderníssimos stacks tecnológicos e as mais recentes tecnologias web, oferece possibilidades totalmente novas.
Também as alterações e adaptações podem ser realizadas de forma rápida e descomplicada sem hardware físico. Em combinação com a avançada All-in-one Engineering Suite iiQWorks, o iiQKA.OS2 permite a simulação de vários robôs e sua periferia. Dessa forma, os planos de projeto são cumpridos, recursos são usados de forma eficiente e as instalações são colocadas em funcionamento mais rapidamente. 

Controlar todas as cinemáticas de uma só fonte, também com equipamento de operação próprio

Através das unidades de comando KR C5 e KR C5 micro para iiQKA.OS2, com o novo sistema operacional todas as cinemáticas de robôs KUKA podem ser operadas com o mesmo sistema – de robôs Delta e Scara até robôs de 6 eixos em todas as capacidades de carga. Inicialmente isto se aplicará à robótica de pequeno porte e, a partir do segundo semestre de 2025, também para a robótica de grande porte. 
Além disso, o sistema também pode ser usado sem equipamento de operação da KUKA através de "use your own device": o KUKA smartPLUG pode ser acoplado a um tablet convencional e conectado por meio de um cabo USB. Assim, os robôs podem ser programados e operados intuitivamente e rapidamente na iiQKA.UI.
Com capacidade de IA, pronto para a ISO 10218:2025 e o novo regulamento de máquinas – o iiQKA.OS2 torna a sua produção segura para o futuro.

Graças às diversificadas funções de engenharia como simulação, programação offline e testes abrangentes em um ambiente virtual, erros podem ser detectados precocemente com o iiQKA.OS2. Isso reduz riscos bem como custos de forma significativa.

A eficaz placa de expansão opcional da NVIDIA, instalada opcionalmente na KR C5 e KR C5 micro para iiQKA.OS2, permite a integração de IA – inicialmente para as próprias aplicações Vision da KUKA. Além disso, o sistema estará pronto para a nova ISO 10218:2025, ciber-resiliente e com certificação IEC 62443 – e, portanto, idealmente equipado para desafios futuros. Resumindo: com o iiQKA.OS2, a KUKA apresenta uma solução abrangente para a fabricação digital do futuro, que não deixa nada a desejar.

Mais informações sobre o iiQKA.OS2

Conheça todas as vantagens e funções técnicas do software.