Besturingssysteem iiQKA.OS2: Virtual Robot Controller voor de productie van de toekomst
Het schaalbare, flexibel aanpasbare besturingssysteem iiQKA.OS2 bevat een complete Virtual Robot Controller (VRC). AI-compatibel, klaar voor de nieuwe ISO 10218:2025 en cyber-resilient maakt het de digitale productie toekomstbestendig. Dankzij de webgebaseerde gebruikersinterface en de mogelijkheid om zowel je eigen bedieningsapparaten als beproefde KUKA tegenhangers te gebruiken, is robotbesturing met iiQKA.OS2 eenvoudiger en toegankelijker dan ooit.
16 april 2025
Ongecompliceerd aanpassen met de all-in-one Engineering Suite iiQWorks

Alle kinematica uit één hand besturen, ook met een eigen bedieningsapparaat
Het systeem kan dankzij "use your own device" ook worden gebruikt zonder KUKA bedieningsapparaat: de KUKA smartPLUG kan via een USB-kabel op een gangbare tablet worden aangesloten. Zo kunnen de robots intuïtief en snel worden geprogrammeerd en bediend op de iiQKA.UI.

Dankzij diverse engineeringfuncties zoals simulatie, offline programmeren en uitgebreide tests in een virtuele omgeving, kan iiQKA.OS2 fouten in een vroeg stadium opsporen. Dat vermindert de risico's en kosten aanzienlijk.
De optionele, krachtige uitbreidingskaart van NVIDIA, optioneel geïnstalleerd in de KR C5 en KR C5 micro voor iiQKA.OS2, maakt de integratie van AI mogelijk – in eerste instantie voor de Vision-toepassingen van KUKA zelf. Bovendien zal het systeem klaar zijn voor de nieuwe ISO 10218:2025, cyber-resilient en IEC 62443-gecertificeerd - en dus perfect voorbereid op toekomstige uitdagingen. Kortom: met iiQKA.OS2 presenteert KUKA een alomvattende oplossing voor de digitale productie van de toekomst die niets te wensen overlaat.