เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

ระบบปฏิบัติการ iiQKA.OS2: ตัวควบคุมหุ่นยนต์เสมือนสําหรับการผลิตแห่งอนาคต

ระบบปฏิบัติการ iiQKA.OS2 ที่ปรับขนาดได้และปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น ประกอบด้วย Virtual Robot Controller (VRC) ที่สมบูรณ์ เปิดใช้งาน KI พร้อมสําหรับ ISO 10218:2025 ใหม่และมีความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ ทําให้การผลิตดิจิทัลรองรับต่ออนาคต ด้วยอินเตอร์เฟซผู้ใช้บนเว็บและความเป็นไปได้ในการใช้งานทั้งอุปกรณ์ปฏิบัติการของคุณเองและอุปกรณ์คู่ของ KUKA ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว ชุดควบคุมหุ่นยนต์ด้วย iiQKA.OS2 จึงง่ายขึ้นและเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่เคย

16 เมษายน 2568


iiQKA.OS2 ผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลก – แกนหลักที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ KUKA System Software (KSS) และอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัยพร้อมความปลอดภัยแบบแยกส่วน – และตรงตามข้อกําหนดด้านระบบอัตโนมัติที่สําคัญ การผสมผสานระหว่างประสบการณ์การพัฒนาหลายทศวรรษกับชุดเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีเว็บล่าสุดนําเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆ มากมายในแง่ของฟังก์ชันการทํางานตลอดจนประสบการณ์ของผู้ใช้และเวิร์กโฟลว์

ปรับแต่งได้ง่ายด้วยชุดวิศวกรรมแบบครบวงจร iiQWorks

iiQKA.OS2 ทําให้ระบบอัตโนมัติของการผลิตไม่เพียง แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังง่ายขึ้น: อินเตอร์เฟซผู้ใช้บนเว็บใหม่ iiQKA.UI รวมถึงโมดูลแอปพลิเคชันที่ปรับเปลี่ยนได้เฉพาะบุคคลเปิดช่องทางสู่ชุดควบคุมหุ่นยนต์เสมือนจริงและจริงสําหรับบริษัทและโรงงานผลิตทุกประเภท ตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางไปจนถึง OEM กลุ่มผลิตภัณฑ์มีตั้งแต่การกําหนดข้อมูลโหลดที่สมจริงไปจนถึงการสร้างแพ็กเกจซอฟต์แวร์เฉพาะลูกค้าและการจําลองที่ครอบคลุม
การผสมผสานระหว่างซอฟต์แวร์ระบบ KUKA (KUKA System Software/KSS) ซึ่งเป็นชุดเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และเทคโนโลยีเว็บล่าสุดมอบความเป็นไปได้ใหม่ทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงและปรับแต่งสามารถทําได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์จริง เมื่อใช้ร่วมกับชุดวิศวกรรมแบบ all-in-one ขั้นสูง iiQWorks iiQKA.OS2 ช่วยให้สามารถจําลองหุ่นยนต์หลายตัวและอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ วิธีนี้จะทำให้ปฏิบัติการตามแผนโครงการ นำทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานโรงงานได้เร็วขึ้น 

ควบคุมจลนศาสตร์ทั้งหมดจากแหล่งเดียว แม้จะใช้ชุดควบคุมของคุณเอง

การใช้ชุดควบคุม KR C5 และ KR C5 micro สําหรับ iiQKA.OS2 ช่วยให้สามารถควบคุมจลนศาสตร์หุ่นยนต์ของ KUKA ทั้งหมดด้วยระบบเดียวกันได้โดยใช้ระบบปฏิบัติการใหม่ ตั้งแต่หุ่นยนต์ Delta และ Scara ไปจนถึงหุ่นยนต์ 6 แกนของน้ำหนักบรรทุก ทั้งหมด สิ่งนี้จะนําไปใช้กับหุ่นยนต์ขนาดเล็กในขั้นต้น และตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2025 จะนําไปใช้กับหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ด้วย 
นอกจากนี้ ระบบยังสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้แผงควบคุมของ KUKA โดย “use your own device”: สามารถเชื่อมต่อ KUKA smartPLUG กับแท็บเล็ตมาตรฐานและเชื่อมต่อผ่านสาย USB สิ่งนี้ทําให้สามารถตั้งโปรแกรมและใช้งานหุ่นยนต์ได้อย่างไม่ต้องการสั่งการและรวดเร็วบน iiQKA.UI
เปิดใช้งาน KI พร้อมสําหรับ ISO 10218:2025 และกฎระเบียบเครื่องจักรใหม่ – iiQKA.OS2 ทําให้การผลิตของคุณเป็นที่ยอมรับในอนาคต

เนื่องจากมีฟังก์ชันทางวิศวกรรมที่หลากหลาย เช่น การจําลองสถานการณ์ การเขียนโปรแกรมออฟไลน์ และการทดสอบที่ครอบคลุมในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง จึงสามารถใช้ iiQKA.OS2 เพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่แรกเริ่ม สิ่งนี้ช่วยลด ความเสี่ยงและต้นทุน ได้อย่างมาก

บอร์ดเอ็กซ์แพนชันประสิทธิภาพสูงที่เป็นอุปกรณ์เสริมของ NVIDIA ซึ่งติดตั้งในกล้อง KR C5และKR C5 microสําหรับ iiQKA.OS2 ช่วยให้สามารถผสานรวม KI ได้ สำหรับแอปพลิเคชันการมองเห็นของ KUKA เองในตอนแรก นอกจากนี้ ระบบจะพร้อมสําหรับ ISO 10218:2025 ใหม่ที่ยืดหยุ่นทางไซเบอร์และได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC 62443 และด้วยเหตุนี้จึงพร้อมสําหรับความท้าทายในอนาคต กล่าวๆ สั้นว่า iiQKA.OS2 KUKA นําเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสําหรับ การผลิตดิจิทัลในอนาคตที่ไม่มีอะไรต้องการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ iiQKA.OS2

ทำความรู้จักกับข้อดีและฟังก์ชันทางเทคนิคทั้งหมดของซอฟต์แวร์