İşletim sistemi iiQKA.OS2: Geleceğin Üretimi İçin Sanal Robot Denetleyicisi
Ölçeklenebilir, esnek bir şekilde uyarlanabilir işletim sistemi iiQKA.OS2, eksiksiz bir Sanal Robot Denetleyicisi (VRC) içerir. Yapay zeka destekli, yeni ISO 10218:2025'e hazır ve siber dayanıklı yapısıyla dijital üretimi geleceğe hazır hale getiriyor. Web tabanlı kullanıcı arayüzü ve hem kendi kontrol cihazlarınızı hem de kanıtlanmış KUKA muadillerini kullanma olanağı sayesinde, iiQKA.OS2 ile robot kumandası her zamankinden daha kolay ve erişilebilir hale geldi.
16 Nisan 2025
Hepsi bir arada Engineering Suite iiQWorks ile karmaşık olmayan ayarlamalar

Tüm kinematiği tek bir elden, hatta kendi el kumandanızla bile kontrol edin
Ayrıca, “use your own device” sayesinde sistem bir KUKA el kumandası olmadan da kullanılabilir: KUKA smartPLUG piyasada bulunan standart bir tablete yerleştirilebilir ve bir USB kablosuyla bağlanabilir. Böylece robotlar, sezgisel ve hızlı bir şekilde iiQKA.UI üzerinden programlanabilir ve kullanılabilir.

Benzetme, çevrimdışı programlama ve sanal ortamda kapsamlı test gibi çeşitli mühendislik fonksiyonları sayesinde iiQKA.OS2 hataları erken bir aşamada tespit edebiliyor. Bu, önemli ölçüde riskleri ve maliyetleri azaltır.
NVIDIA'nınopsiyonel,yüksek performanslı genişletme kartı, iiQKA.OS2 için KR C5ve KR C5 micro kontrol ünitelerineopsiyonel olarak takılabilir ve özellikle KUKA'nın kendi görüntü işleme uygulamaları için AI entegrasyonuna olanak tanır. Ayrıca sistem yeni ISO 10218:2025, siber dayanıklı ve IEC 62443 sertifikalı olarak hazır olacak ve böylece gelecekteki zorluklara karşı ideal bir şekilde donatılacak. Kısacası: KUKA, iiQKA.OS2 ile geleceğin dijital üretimiiçin hiçbir isteği karşılıksız bırakmayan kapsamlı bir çözüm sunuyor.