Seleccione tu localización:

Ubicación

Sistema operativo iiQKA.OS2: unidad de control del robot virtual para la producción del futuro

El sistema operativo escalable y adaptable de forma flexible iiQKA.OS2 incluye una unidad de control del robot virtual (VRC) completa. Con compatibilidad con IA, preparado para la nueva norma ISO 10218:2025 y ciberresistente - hace que la fabricación digital esté preparada para el futuro. Gracias a la interfaz de usuario basada en web y a la posibilidad de utilizar tanto dispositivos de mando propios como homólogos probados de KUKA, el control del robot con iiQKA.OS2 es más fácil y accesible que nunca.

16 de abril de 2025


iiQKA.OS2 combina lo mejor de dos mundos: el probado núcleo del KUKA System Software (KSS) y la moderna interfaz de usuario con seguridad modular , cumpliendo así importantes requisitos de automatización. La combinación de las décadas de experiencia en desarrollo con modernos stacks tecnológicos y las tecnologías web de vanguardia ofrece numerosas posibilidades nuevas, tanto en términos de funcionalidad como de experiencia de usuario y flujos de trabajo.

Adaptación sin complicaciones con el paquete de ingeniería todo en uno iiQWorks

iiQKA.OS2 no solo hace que la automatización de la producción sea más eficiente, sino también más fácil: La nueva interfaz de usuario basada en web iiQKA.UI y los módulos de aplicación adaptables facilitan a empresas e instalaciones de producción de todo tipo (desde pequeñas y medianas empresas hasta fabricantes de equipos originales) los primeros pasos en el control virtual y real del robot. La cartera abarca desde la determinación de datos de carga realistas y la creación de paquetes de software personalizados hasta la simulación integral.
La combinación de KUKA System Software (KSS), los stacks tecnológicos más modernos y las tecnologías web de vanguardia ofrece posibilidades completamente nuevas.
Las modificaciones y los ajustes también pueden hacerse rápida y fácilmente sin necesidad de hardware físico. En combinación con la avanzada suite de ingeniería todo en uno iiQWorks, iiQKA.OS2 permite la simulación de múltiples robots y sus periféricos. De este modo, se cumplen las planificaciones de los proyectos, los recursos se utilizan con eficacia y los sistemas se ponen en marcha más rápidamente. 

Controle toda la cinemática desde una única fuente, incluso con su propia unidad de operación

Con las unidades de control KR C5 y KR C5 micro para iiQKA.OS2, con el nuevo sistema operativo se pueden manejar todas las cinemáticas de robots KUKA el mismo sistema: desde robots Delta y Scara hasta robots de 6 ejes de todas las capacidades de carga. Esto se aplicará inicialmente a la robótica de pequeño tamaño y, posteriormente, a la robótica de gran tamaño a partir de la segunda mitad de 2025. 
El sistema también puede utilizarse sin unidad de operación KUKA gracias a la opción "use your own device": KUKA smartPLUG puede acoplarse a una tableta convencional y conectarse mediante un cable USB. Los robots pueden programarse y manejarse de forma intuitiva y rápida en iiQKA.UI.
Con capacidad de IA, preparado para la norma ISO 10218:2025 y las nuevas normativas sobre maquinaria: iiQKA.OS2 hace que su producción esté preparada para el futuro.

Gracias a diversas funciones de ingeniería, como la simulación, la programación offline y las pruebas exhaustivas en un entorno virtual, con iiQKA.OS2 se pueden detectar errores en una fase temprana. Esto reduce considerablemente los riesgos y los costes.

La potente tarjeta de expansión opcional de NVIDIA, instalada opcionalmente en el KR C5 y KR C5 micro para iiQKA.OS2, permite la integración de AI, inicialmente para aplicaciones de visión propias de KUKA. Además, el sistema estará preparado para las nuevas normas ISO 10218:2025, es ciberresistente y dispone de certificación IEC 62443, por lo que está perfectamente equipado para los retos del futuro. Resumiendo: con iiQKA.OS2, KUKA presenta una solución integral para la fabricación digital del futuro que no deja nada que desear.

Más información sobre iiQKA.OS2

Descubra todas las ventajas y funciones técnicas del software.