Válassza ki a helyét:

Helyszín

iiQKA.OS2 operációs rendszer: Virtuális robotvezérlő a jövő gyártásához

A skálázható, rugalmasan testreszabható iiQKA.OS2 operációs rendszer teljes virtuális robotvezérlőt (VRC) tartalmaz. AI-kompatibilis, készen áll az új ISO 10218:2025 szabványra, valamint ellenálló a kibertámadásokkal szemben, ezáltal a digitális gyártást időtállóvá teszi. Az iiQKA.OS2 robotvezérlés most még könnyebben hozzáférhető és használható, köszönhetően a webalapú felhasználói felületnek, valamint a saját operációs eszközök és a bevált KUKA Pendants támogatásának.

2025. április 16.


Az iiQKA.OS2 ötvözi mindkét világ legjavát – a KUKA rendszerszoftver (KUKA System Software/KSS) bevált magját és a modern felhasználói felületet a moduláris biztonsággal – és így megfelel a fontos automatizálási követelményeknek. A több évtizedes fejlesztési tapasztalat és a modern technológiai stack-ek, valamint a legújabb webes technológiák kombinációja számos új lehetőséget kínál – mind a funkcionalitás, mind a felhasználói élmény és a munkafolyamatok tekintetében.

Egyszerű testreszabás az iiQWorks All-in-one-Engineering-Suite csomaggal

Az iiQKA.OS2 nem csak hatékonyabbá, hanem egyszerűbbé is teszi a gyártás automatizálását: Az iiQKA.UI új, webalapú felhasználói felülete, valamint az egyénileg testreszabható alkalmazásmodulok minden vállalat- és gyártóüzem – a kis- és középvállalkozásoktól az OEM-ekig – számára megnyitják az utat a virtuális és a valódi robotvezérlés egyszerű bevezetése felé. A portfólió a reális terhelési adatok meghatározásától az ügyfélspecifikus szoftvercsomagok létrehozásáig és az átfogó szimulációig terjed.
A KUKA rendszerszoftver (KUKA System Software/KSS), a legmodernebb technológiák és a legújabb webes technológiák kombinációja teljesen új lehetőségeket kínál.
A módosítások és finomhangolások gyorsan és egyszerűen elvégezhetők fizikai hardver nélkül is. Az iiQKA.OS2 az iiQWorks fejlett All-in-one-Engineering-Suite csomaggal kombinálva lehetővé teszi több robot és perifériáik szimulálását. Ily módon a projektterveket betarthatóvá, az erőforrások hatékonyan használhatóvá és a létesítmények gyorsabban üzembe helyezhetővé válnak. 

Vezérelje az összes kinematikát egyetlen forrásból, még a saját kezelőkészülékével is

Az iiQKA.OS2 KR C5 és KR C5 micro vezérlőinek használatával az új operációs rendszer lehetővé teszi, hogy az összes KUKA robot kinematikája ugyanazzal a rendszerrel működjön – a Delta és a Scara robotoktól kezdve a bármilyen teherbírású 6-tengelyes robotokig. Ez kezdetben a kis robotokra, majd 2025 második felétől a nagy robotokra is vonatkozik. 
Ezenkívül a rendszer a „use your own device“ funkciónak köszönhetően KUKA vezérlőegység nélkül is használhatóvá válik: A KUKA smartPLUG egy kereskedelmi forgalomban kapható táblagéphez dokkolható és USB-kábellel csatlakoztatható. Ez lehetővé teszi a robotok intuitív és gyors programozását és működtetését az iiQKA.UI-on.
AI-kompatibilis, készen áll az ISO 10218:2025 szabványra és az új gépekre vonatkozó szabályozásra – az iiQKA.OS2 így időtállóvá teszi az Ön gyártási folyamatait.

A különböző mérnöki funkcióknak, például a szimulációnak, az offline programozásnak és a virtuális környezetben végzett átfogó teszteknek köszönhetően az iiQKA.OS2 már korai szakaszban észleli a hibákat. Ez jelentősen csökkenti a kockázatokat és a költségeket.

Az NVIDIA opcionális, nagy teljesítményű bővítőkártyája, amely opcionálisan a KR C5 és KR C5 micro termékekben van telepítve az iiQKA.OS2 számára, lehetővé teszi az AI integrálását – kezdetben a KUKA saját vizuális alkalmazásaihoz. Ezenkívül a rendszer megfelel az új ISO 10218:2025 szabványnak, valamint kibertámadásokkal szemben ellenálló és IEC 62443-tanúsítvánnyal rendelkezik – így optimálisan felkészítettük a jövőbeli kihívásokra. Röviden: Az iiQKA.OS2 segítségével a KUKA olyan átfogó megoldást kínál a jövő digitális gyártásához, amely nem hagy kívánnivalót maga után.

További információ az iiQKA.OS2-ről

Ismerje meg a szoftver valamennyi előnyét és műszaki funkcióját.