위치를 선택하십시오:

위치

운영체제 iiQKA.OS2: 미래의 생산을 위한 Virtual Robot Controller

확장 가능하고 유연하게 적응 가능한 운영체제 iiQKA.OS2에는 완전한 Virtual Robot Controller(VRC)가 탑재되어 있습니다. AI 역량을 갖추고 새로운 ISO 10218:2025를 준수하며 사이버 회복력도 뛰어나 디지털 제조를 미래에도 대비할 수 있습니다. 웹 기반 사용자 인터페이스와 자체 조작 장치와 검증된 KUKA 대응 제품을 모두 사용할 수 있는 기능 덕분에 iiQKA.OS2를 사용한 로봇 컨트롤러가 그 어느 때보다 쉽고 접근성이 높아졌습니다.

2025년 4월 16일


iiQKA.OS2는 두 가지 장점을 결합합니다. 즉, 검증된 KUKA System Software(KSS)의 핵심 기능과 모듈식 안전성을 갖춘 현대적 유저 인터페이스를 결합하여 중요한 자동화 요구 사항을 충족합니다. 수십 년에 걸친 개발 경험현대적 테크 스택, 최신 웹 기술을 결합하면 기능, 사용자 경험, 워크플로우 측면에서 수많은 새로운 가능성이 제공됩니다.

올인원 엔지니어링 스위트 iiQWorks를 사용한 간단한 어댑테이션

iiQKA.OS2는 생산 자동화를 더욱 효율적으로 만들뿐 아니라 더욱 쉽게 만듭니다: 새로운 웹 기반 유저 인터페이스 iiQKA.UI와 개별적으로 사용자 정의 가능한 애플리케이션 모듈은 중소기업부터 OEM에 이르기까지 모든 종류의 회사와 생산 시설에 가상 및 실제 로봇 컨트롤러에 쉽게 접근할 수 있는 환경을 제공합니다. 포트폴리오는 현실적인 부하 데이터 결정에서부터 고객 맞춤형 소프트웨어 패키지 생성, 종합적인 시뮬레이션에 이르기까지 다양합니다.
KUKA System Software(KSS), 최첨단 기술 스택과 최신 웹 기술을 결합하여 완전히 새로운 가능성을 제공합니다.
물리적인 하드웨어 없이도 빠르고 쉽게 변경 및 조정이 가능합니다. 고급 올인원 엔지니어링 스위트 iiQWorks와 결합된 iiQKA.OS2는 여러 로봇과 그 주변 장치의 시뮬레이션을 가능하게 합니다. 이런 방식으로 프로젝트 계획이 준수되고, 자원이 효율적으로 사용되며, 시스템이 더 신속하게 운영에 투입됩니다. 

자체 조작 장치를 사용하여 단일 공급사로부터 모든 기구를 컨트롤 가능

iiQKA.OS2용 KR C5 및 KR C5 micro 컨트롤러를 사용하면 새로운 운영체제가 적용된 동일한 시스템으로 모든 KUKA 로봇 기수를 조작할 수 있습니다. 즉 Delta 및 Scara 로봇에서부터 모든 가반하중의 6축 로봇에 이르는 모든 로봇을 조작할 수 있습니다. 이는 처음에는 소형 로봇에 적용되고, 2025년 하반기부터는 대형 로봇에도 적용될 예정입니다. 
또한 “use your own device” 컨셉 덕분에 KUKA 조작 장치 없이도 시스템을 사용할 수 있습니다: KUKA smartPLUG 는 표준 태블릿에 도킹하고 USB 케이블을 통해 연결할 수 있습니다. 이는 로봇을 iiQKA.UI에서 직관적이고 빠르게 프로그래밍하고 작동할 수 있다는 것을 의미합니다.
AI 지원, ISO 10218:2025 및 새로운 기계 규정 준수 - iiQKA.OS2는 생산을 미래에도 지속 가능하게 만듭니다.

시뮬레이션, 오프라인 프로그래밍, 가상 환경에서의 포괄적인 테스트와 같은 다양한 엔지니어링 기능 덕분에 iiQKA.OS2는 조기에 오류를 감지할 수 있습니다. 이를 통해 위험과 비용이 크게 감소합니다.

NVIDIA의 강력한 확장 보드 옵션은 iiQKA.OS2용 KR C5 및 KR C5 micro에 선택적으로 설치되며, 처음에는 KUKA 자체 비전 애플리케이션에 대해 AI 통합을 가능하게 합니다. 또한 이 시스템은 새로운 ISO 10218:2025, 사이버 복원력IEC 62443 인증을 충족할 준비가 되어 있어 미래의 과제에 이상적으로 대처할 수 있습니다. 최근 iiQKA.OS2를 통해 KUKA는 더 이상 바랄 것이 없는 미래의 디지털 제조를 위한 포괄적인 솔루션을 제시했습니다.

iiQKA.OS2에 대한 자세한 정보

이 소프트웨어의 모든 이점 및 기술적 기능에 대해 알아보십시오.