![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-robot-fortec-serie-handling-welding.png?rev=-1&w=1900&hash=C53189DDFD4C4CC62E3047F21DD39098)
KR FORTEC
Der KR FORTEC ist unser Allrounder unter den Schwerlastrobotern. Er ist energieeffizient und dynamisch in Handlingapplikationen im Schwertraglast-Bereich bis 500 kg. Durch die Anwendung unserer bekannten Industrieroboter-Konzepte ist er wartungsarm im Betrieb. Das macht den Roboter zu einem zuverlässigen Faktor in Ihrer Produktion.
Mehr Reichweite: der KR FORTEC mit Linearachse
Ihr KR FORTEC soll in einem größeren Radius arbeiten? Kein Problem. Mit der Linearachse KL 4000 erweitern Sie den Arbeitsbereich des Roboters. Die Reichweite kann modular von 1,5 m bis 30 m auf die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Ein weiterer Vorteil für Ihre Produktion: Auf die KL 4000 passt auch der KR QUANTEC. Benötigen Sie den KR FORTEC und KR FORTEC Ultra auf einer gemeinsamen Linearachse, wählen Sie hierfür die KL 5000.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-linearunit-kr-fortec-robot.png?rev=-1&w=1400&hash=BEF46520AF2A0E51179B9FAFF21F3F21)
KR FORTEC (6 Achsen) - technische Daten
- Nenn-Gesamtlast 240 kg
- Max. Reichweite 3400 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
- Nenn-Gesamtlast 240 kg
- Max. Reichweite 3750 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
- Nenn-Gesamtlast 280 kg
- Max. Reichweite 3100 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
- Nenn-Gesamtlast 340 kg
- Max. Reichweite 3400 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
- Nenn-Gesamtlast 360 kg
- Max. Reichweite 2800 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
- Nenn-Gesamtlast 420 kg
- Max. Reichweite 3100 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
- Nenn-Gesamtlast 500 kg
- Max. Reichweite 2800 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace