위치를 선택하십시오:

위치

KUKA 자동 픽 앤 플레이스 시스템 통합 지원

픽앤플레이스

당사에서는 귀사의 요구를 완벽하게 만족시키는 자동화 픽앤플레이스 시스템의 통합 시 귀사를 지원합니다. 기계의 로딩 및 언로딩, 식품의 핸들링, 분류 또는 패킹에 상관없이, 당사의 픽앤플레이스 로봇은 귀사의 공정 속도를 가속시킵니다.


KUKA를 통한 픽앤플레이스는 무엇을 의미합니까?

제품의 인접 위치에서 구현되는 싱글 벤더의 인텔리전트 솔루션

제품의 픽업, 포지셔닝 및 플레이싱(픽앤플레이스)은 제조 현장에서 가장 빈번하게 사용되는 어플리케이션에 해당합니다. 이런 작업은 모든 프로세스에서 제품의 근접 위치에서 진행됩니다. 픽앤플레이스 분야에서 로봇 과제의 다양성만큼이나 자동화 잠재력도 매우 높습니다. 최대 10 kg 가반하중의 유연한 KUKA 산업용 로봇은 일반적으로 매우 단조롭고 반복되는 이런 과제를 최고의 정밀도 및 최대 속도로 수행합니다. 당사의 소프트웨어 솔루션은 픽앤플레이스의 특수한 요건에 맞게 설계되어 있습니다: 이 소프트웨어 솔루션은 예를 들어 하나의 라인에 배치된 복수의 로봇을 통해 분당 최대 2,000개에 달하는 부품을 픽업하고 하적하는 공정을 조율하고 동기화합니다. 이 솔루션은 생산성을 추가적으로 개선합니다. 이런 방식으로 자동화된 프로세스는 경제적 이점뿐 아니라 생산 시간도 단축시킵니다. 당사에서는 귀사의 개별 어플리케이션을 구성하고 고객과 함께 다양한 산업분야의 도전과제를 극복합니다. 

  • 픽앤플레이스 로봇

    • 최대 10 kg 가반하중을 자랑하는 High Speed 로봇 및 Cobot
    • 특수한 안전 요건 및 위생 요건(Hygienic Machine, Hygienic Oil)을 위해 설계된 로봇
    • 단조롭게 반복되는 작업에서 지원
    • 용이한 통합성
    지금 알아보기
  • Pick & Place 소프트웨어

    • 2D 및 3D 영상 처리
    • 구조화되지 않은 환경에서도 안정적인 개체 인식
    • 하나의 라인에 배치된 여러 로봇의 조율 및 동기화
    • 컨베이어 어플리케이션의 간단한 프로그래밍
    지금 알아보기
  • Pick & Place 지식

    • 다수의 KUKA TechCenter에서 진행되는 타당성 조사
    • 전 세계 Customer Service를 통한 지원
    • 오랜 노하우를 통한 인더스트리 4.0 대응
    • 프로세스 라인 전체의 자동화 가능
    지금 알아보기

고속 주사기 포장: 3D 시뮬레이션을 기반으로 하는 하이엔드 솔루션

팬데믹 시대에 있어 자동 주사기 핸들링은 작업자의 업무를 경감하고 효율적인 솔루션을 제공합니다.

모든 제조 시나리오를 완벽하게 만족시키도록 설계된 KUKA의 픽앤플레이스 로봇

픽앤플레이스를 위한 산업용 로봇에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이런 로봇은 프로세스가 지속적으로 반복되고 직원들의 인체공학적 여건이 불리한 산업분야에서 작업자들을 지원합니다. 여기에는 자동차 산업, 전자산업, 높은 수준의 위생성과 안전성이 요구되는 식품 및 제약산업이 포함됩니다. Hygienic Oil(HO) 및 Hygienic Machine(HM) 버전의 로봇을 통해 KUKA는 경쟁사들과 차별화된 포트폴리오를 제공합니다. 고속성, 견고성, 유연성 및 최고의 공간절약성: 당사 픽앤플레이스 로봇의 모든 이점을 지금 바로 알아보시기 바랍니다!

 

강력한 듀오: 픽앤플레이스 과제를 위한 로봇 및 소프트웨어

KUKA.PickControl을 통해 가능한, 복수 컨베이어 벨트에서의 분류되지 않은 부품의 자동화된 픽킹 및 패킹

Pick & Place 영상 처리 시스템이 포함된 KUKA 소프트웨어

고속 산업용 로봇, 강력한 소프트웨어 옵션: KUKA에서는 거시적 접근방식을 통해 자동화에 필요한 모든 요구사항을 만족시킵니다. 영상 처리 시스템을 통해 제어되는 로봇 팔에는 높은 수준의 요구사항이 적용됩니다. 로봇은 다양한 형태, 크기, 컬러 및 텍스처를 구분할 수 있어야 합니다. 일반적으로 제품 형태의 경미한 변화도 분류을 어렵게 합니다. 지능형 영상 처리 기술은 컨베이어 벨트에서 제품의 위치를 식별하고 이 정보를 로봇으로 전송합니다. 로봇은 제품을 픽업하고 포장에 위치시키는 용도로 이 정보를 활용합니다. KUKA는 컨베이어 및 로봇의 속도를 제품에 맞게 완벽하게 조화시킵니다.

 

3D 시뮬레이션은 귀사 픽앤플레이스 어플리케이션의 신속한 시운전을 가능하게 합니다: 

KUKA.Sim 시뮬레이션 소프트웨어

KUKA 픽앤플레이스: 지식을 통한 도약

KUKA에서 최고 품질의 독보적 컨설팅 및 서비스 혜택을 누리시기 바랍니다. 당사에서는 24시간 핫라인 서비스뿐 아니라 폭넓은 디지털 서비스도 제공하고 있습니다. 당사 College에서 진행되는 귀사 직원들의 트레이닝은 KUKA TechCenter에서 제공되는 컨설팅 및 서포트와 같은 탁월한 서비스 중 하나에 불과합니다. 당사는 전체 프로세스 체인 및 완전한 제품 수명 사이클을 커버하는 강력한 파트너입니다. 

픽앤플레이스를 귀사의 제조 환경에 통합하기를 원하십시까?

KUKA는 귀사의 확실한 성공을 위해 자동화의 모든 과정을 지원합니다. SCARA 로봇 및 DELTA 로봇에서부터 LBR iisy Cobot에 이르는 모든 로봇의 최대 처리용량 및 단축된 사이클 타임을 위해: 어떠한 상담도 환영합니다.
등록이 완료되면 바로 my.KUKA에서 다양한 기능을 이용할 수 있습니다. 계정을 인증하면 추가로 맞춤형 정보와 혜택도 받아보실 수 있습니다. 이 과정은 개인별 로그인의 보안을 강화하며 완료하는데 며칠이 걸릴 수 있습니다.

고객사에서 사용되는 Pick & Place 로봇