픽앤플레이스
당사에서는 귀사의 요구를 완벽하게 만족시키는 자동화 픽앤플레이스 시스템의 통합 시 귀사를 지원합니다. 기계의 로딩 및 언로딩, 식품의 핸들링, 분류 또는 패킹에 상관없이, 당사의 픽앤플레이스 로봇은 귀사의 공정 속도를 가속시킵니다.
컨베이어 벨트에서도 보장되는 정밀도
KUKA에서는 소프트웨어, 로봇 및 셀과 관련해 수십 년 동안 축적된 노하우로 프로세스 체인 전체를 빠르게 자동화할 수 있습니다. 컨베이어 벨트를 따라 픽앤플레이스 로봇를 배치하는 방식으로 소중한 작업시간을 단축시키고 귀사의 직원들을 가치창출 작업에 활용할 수 있습니다. 당사에서는 귀사와 함께 생산 환경, 과제 및 픽업할 제품에 조화된 이상적인 픽앤플레이스 시스템을 찾고 구현합니다.
기계의 로딩 및 언로딩 & 픽앤플레이스
공작기계, 프로세스 머신 및 검사기계의 로딩 및 언로딩은 Pick & Place 분야의 가장 빈번한 과제에 해당합니다. 산업용 로봇은 개별 블랭크를 삽입하고 완성품을 픽업합니다. 이 적용 영역은 폭넓은 다양성을 갖습니다:
- 스마트폰 제조를 위한 본딩 머신
- 전자기기 제조에 사용되는 인서킷 테스터
- 배터리 프로세스 머신
- CNC 머신
- 사출성형기
픽앤플레이스 & 오더피킹
전자상거래, 제약 및 리테일 분야에서의 요구조건은 점점 더 까다로워지고 있습니다. Swisslog의 ItemPiQ를 통한 로봇기반 피스 피킹은 소형 부품 창고에서 운영비용의 현저한 절감 및 효율적 작업을 구현하는데 도움을 제공합니다. 크기, 무게, 제품 대 로봇 시스템(product-to-robot system) 및 플레이싱 방식에 따라서 ItemPiQ는 시간당 최대 1,000개의 제품을 피킹할 수 있습니다. 이점:
- 소프트웨어 솔루션의 원활한 통합
- 폭넓은 제품 다양성
- 용이한 조작
픽앤플레이스 & 측정 및 테스트
픽앤플레이스 & 핸들링
제품의 구현을 위해서는 높은 정밀도가 요구됩니다. 이 내용은 특히 빠르게 진행되는 생산 환경에 대해 적용됩니다. 이런 조건에서 로봇은 최상의 선택입니다: 로봇은 24시간 고속으로 작업자를 지원합니다. 이런 작업에는 혈액 샘플(비디오 참조)뿐 아니라 치즈, 과일 및 야채에도 적용됩니다. 다른 예시로 다음을 들 수 있습니다:
- 기판(PCB, 프린트 기판) 라인의 자동화
- 스마트폰 제조에서 글라스 핸들링
- 웨이퍼 박스의 핸들링
- 소형 부품 핸들링
- 배터리셀의 핸들링
픽앤플레이스 & 패킹
패킹 프로세스 영역에서도 픽앤플레이스 로봇은 이익을 보장합니다. 팩킹 시 생산성을 개선하기 위해 소프트웨어 패키지 KUKA.PickControl을 통해 복수의 로봇을 간단하게 조율하고 제어할 수 있습니다. 다음과 같은 작업도 가능합니다:
- 3C 장치(예를 들어 스마트폰, 랩톱, 테블릿, 사무실 장치 등)의 포장
- 식품의 포장
- 포장 전 TV 표면에 보호 패드를 부착하는 작업
픽앤플레이스 & 팔레타이징
픽앤플레이스 과제는 팔레타이징 카테고리에도 존재합니다. 여기에서 KUKA는 모든 종류 및 복잡도의 팔레타이징 어플리케이션을 위한 맞춤식 솔루션을 제공합니다. 최대 1,300킬로그램 가반하중의 팔레타이징 로봇 및 팔레타이징 소프트웨어 KUKA.PalletTech는 예를 들어 이런 픽앤플레이스 과제에서 성능을 신속하고 간단하게 개선할 가능성을 제공합니다:
- 모노 팔레타이징
- 냉동 창고 팔레타이징
Pick and Place & Bin Picking / 분류
KUKA 산업용 로봇은 복잡하게 혼재된 각각의 부품을 신뢰성 있게 안정적으로 인식합니다: 이른바 Bin Picking(빈 픽킹)에서는 박스 및 기타 용기에서 분류되지 않은 부품의 오더 픽킹이 이루어집니다. 이런 이유에서 이것은 “빈 픽킹”으로도 불립니다. Pick&Place의 핵심 과제는 로봇팔, 그리퍼, 소프트웨어 및 영상 처리를 위한 3D 센서의 콤비네이션을 통해 지능적으로 자동화할 수 있습니다.
KUKA 픽앤플레이스: 지식을 통한 도약
귀사의 요구를 충족하는 KUKA 노하우: 한눈에 보는 테크놀로지
자동화 분야에서 축적한 당사의 오랜 노하우는 픽앤플레이스 분야의 까다로운 다양한 요건을 만족시킵니다. 당사에서 귀사의 어떤 과제 및 공정 기술을 지원하는지에 대한 정보는 여기에서 한눈에 확인하시기 바랍니다:
언제든지 연락 가능: 픽앤플레이스 디지털 서비스 및 제품 정보에 대한 접근
디지털 고객 포털 my.KUKA에서는 언제든지 제품 데이터 및 제품 가용성을 조회하고 하드웨어(개별 부품 포함) 및 소프트웨어 제품을 직접 온라인으로 구매하거나 라이센스 및 서포트 요청을 관리하고 기타 다양한 기능을 실행할 수 있습니다.