Seleccione tu localización:

Ubicación

Robots industriales de KUKA

KUKA ofrece una amplia gama de robots industriales que satisfacen diversas aplicaciones con precisión, flexibilidad y eficiencia. Tanto si buscas soluciones robóticas nuevas como opciones rentables a través de nuestra selección de robots usados, cubrimos todas tus necesidades de automatización.

Carga kg

10
70
250
500

Máx. alcance mm

800
2500

Obtenga resultados de búsqueda aún más precisos gracias a los análisis de carga útil de KUKA Compose. El software gratuito ofrece filtros de búsqueda adicionales, así como la opción de comparar hasta tres robots simultáneamente para encontrar el modelo de robot ideal para sus necesidades.

Montaje

27

Resultados

Robot KR DELTA de diseño higiénico

  • payload Carga: 3 kg
  • reach Máx. alcance: 1200 mm

KR DELTA

  • payload Carga: 3 kg
  • reach Máx. alcance: 1200 mm

KR SCARA

  • payload Carga: 6 - 60 kg
  • reach Máx. alcance: 500 - 1200 mm

Cobot LBR iisy

  • payload Carga: 3 - 15 kg
  • reach Máx. alcance: 760 - 1300 mm
NEW

KR 4 AGILUS

  • payload Carga: 4 kg
  • reach Máx. alcance: 601 mm
KR 4 AGILUS Industrial Robot  de KUKA

KR AGILUS

  • payload Carga: 6 - 11 kg
  • reach Máx. alcance: 706 - 1101 mm
El robot industrial compacto KR AGILUS de KUKA

LBR iiwa

  • payload Carga: 7 - 14 kg
  • reach Máx. alcance: 800 - 820 mm

KR CYBERTECH nano

  • payload Carga: 6 - 10 kg
  • reach Máx. alcance: 1420 - 1840 mm
KR Cybertech nano Robot Industrial de KUKA

KR CYBERTECH nano ARC

  • payload Carga: 6 - 8 kg
  • reach Máx. alcance: 1421 - 1843 mm
KR Cybertech ARC nano KUKA Robot Industrial para soldadura automatizada NEW

KR CYBERTECH

  • payload Carga: 8 - 22 kg
  • reach Máx. alcance: 1612 - 2013 mm
KR CYBERTECH NEW

KR CYBERTECH ARC

  • payload Carga: 8 kg
  • reach Máx. alcance: 2101 mm
KR Cybertech Robot industrial KUKA para soldadura automatizada con robots

KR IONTEC

  • payload Carga: 20 - 70 kg
  • reach Máx. alcance: 2101 - 3101 mm

KR IONTEC ultra

  • payload Carga: 90 - 120 kg
  • reach Máx. alcance: 2300 - 2702 mm
NEW

Robot Industrial para paletizado KR 40 PA

  • payload Carga: 40 kg
  • reach Máx. alcance: 2091 mm
Robot Industrial para paletizado automatizado con robots KR 40 PA de KUKA

KR QUANTEC nano

  • payload Carga: 120 - 180 kg
  • reach Máx. alcance: 1573 - 2100 mm
KR Quantec nano robot industrial de KUKA

KR QUANTEC

  • payload Carga: 120 - 300 kg
  • reach Máx. alcance: 2671 - 3904 mm
KR Quantec Robot industrial de KUKA

KR QUANTEC PA Robot Industrial PA

  • payload Carga: 120 - 240 kg
  • reach Máx. alcance: 3195 mm

KR 300-2 PA

  • payload Carga: 300 kg
  • reach Máx. alcance: 3150 mm
Robot industrial de KUKA KR 300 PA robot para paletizado automatizado

KR 360 FORTEC

  • payload Carga: 240 - 360 kg
  • reach Máx. alcance: 2826 - 3326 mm
KR FORTEC 360 Robot industrial de KUKA

KR FORTEC

  • payload Carga: 240 - 500 kg
  • reach Máx. alcance: 2800 - 3750 mm

KR FORTEC PA

  • payload Carga: 340 - 470 kg
  • reach Máx. alcance: 3200 mm
NEW

KR 470-2 PA

  • payload Carga: 470 kg
  • reach Máx. alcance: 3150 mm
KR 470 PA robot industrial de KUKA para paletizado

KR 500 FORTEC

  • payload Carga: 340 - 500 kg
  • reach Máx. alcance: 2485 - 3326 mm
KR 500 FORTEC Robot industrial de KUKA

KR 700 PA

  • payload Carga: 700 kg
  • reach Máx. alcance: 3320 mm
KR 700 PA Robot Industrial de KUKA para paletizado automatizado con robots

KR FORTEC ultra

  • payload Carga: 300 - 800 kg
  • reach Máx. alcance: 2800 - 3700 mm
NEW

KR FORTEC ultra PA

  • payload Carga: 550 - 800 kg
  • reach Máx. alcance: 3200 mm
NEW

KR 1000 titan

  • payload Carga: 750 - 1300 kg
  • reach Máx. alcance: 3202 - 3601 mm
KR Titan 1000 Robot industrial de kuka

 

Encuentre el robot industrial más adecuado para su proyecto en KUKA, el mayor fabricante de robots industriales y proveedor de soluciones y tecnologías para la industria.

Consulte con nuestros expertos en automatización cual es el mejor robot y sistema industrial para su fábrica del futuro. Será importante saber que necesidad tiene nuestro proceso a automatizar, que capacidad de carga, carga útil y alcance necesita el robot para que pueda soportar la carga del producto y pueda completar con facilidad el tiempos de ciclo.

KUKA proporciona soluciones a todas las industrias y sectores.

Usted también puede estar interesado en