KR 300-2 PA
El KR 300-2 PA es un robot de paletizado que se adapta de forma flexible a cualquier situación. Carga y embala incluso cargas pesadas de forma rápida y precisa. Este robot de paletizado domina cualquier tarea del ámbito de cargas pesadas con tiempos de ciclo óptimos.
El robot KR 300-2 PA de KUKA es ligero, rápido, robusto y ha sido diseñado expresamente para realizar tareas de alta velocidad con cargas pesadas. Es perfecto para tareas de manipulación de hasta 300 kg y se puede adaptar de forma flexible a cualquier tarea gracias a sus bancadas de distintas alturas.
KR 300-2 PA (4 ejes) - datos técnicos
1
Robots
Carga total nominal
Máx. alcance
Versión entorno
Hojas de datos
KR 300-2 PA
Carga total nominal
300 kg
Máx. alcance
3150 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
- Carga total nominal 300 kg
- Máx. alcance 3150 mm
- Forma constructiva Robot de paletizado
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
6 de 1 robots visibles