KR 300-2 PA
The KR 300-2 PA is a palletizing robot that adapts flexibly to every situation. It loads and packages even heavy payloads fast and accurately. This palletizer masters tasks in the heavy payload range with optimal cycle times.
The KR 300-2 PA is light, fast and powerful and has been developed especially for high-speed tasks with heavy payloads. It is ideally suited to handling tasks with payloads of up to 300 kilograms and can be flexibly adapted to its specific task by means of booster frames of different heights.
KR 300-2 PA (4 axe) - date tehnice
1
Roboți
Sarcină totală
Rază de acțiune maximă [mm]
Versiunea mediului
Foi de date
KR 300-2 PA
Sarcină totală
300 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3150 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
- Sarcină totală 300 kg
- Rază de acțiune maximă [mm] 3150 mm
- Tipul construcției Palletizing Robots
- Versiunea mediului Standard
- Poziții de montare Podea
- Clasă de protecție IP 65
- Foi de date PDF
- Controller
- Descărcări KUKA Marketplace
6 din 1 roboți vizibili