KR 300-2 PA
Der KR 300-2 PA ist ein Palettierroboter, der sich flexibel an jede Situation anpasst. Er verlädt und verpackt auch hohe Traglasten schnell und genau. Dieser Palettierer meistert Aufgaben im Schwerlastbereich bei optimalen Zykluszeiten.
Der KR 300-2 PA ist leicht, schnell und kräftig und wurde speziell für Highspeed-Aufgaben mit hohen Traglasten entwickelt. Er ist optimal für Handhabungsaufgaben von bis zu 300 Kilogramm geeignet und lässt sich dank Aufbaugestellen in unterschiedlichen Höhen flexibel an die jeweilige Aufgabe anpassen.
KR 300-2 PA (4 Achsen) - technische Daten
1
Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Datenblatt
KR 300-2 PA
Nenn-Gesamtlast
300 kg
Max. Reichweite
3150 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
- Nenn-Gesamtlast 300 kg
- Max. Reichweite 3150 mm
- Bauform Palettierer
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65
- Datenblatt PDF
- Steuerung
- Downloads KUKA Marketplace
6 von 1 Roboter sichtbar