KR 300-2 PA
Il KR 300-2 PA è un robot di pallettizzazione in grado di adattarsi ad ogni situazione con grande flessibilità. Esso carica e confeziona anche carichi elevati in modo rapido e preciso. Questo pallettizzatore è in grado di gestire attività nel settore dei carichi elevati con tempi di ciclo ottimali.
Il KR 300-2 PA è leggero, rapido e potente ed è stato sviluppato appositamente per le operazioni ad alta velocità con carichi elevati. Perfetto per attività di movimentazione fino a 300 chilogrammi, può essere adattato a diverse altezze e diverse attività grazie alle incastellature di montaggio.
KR 300-2 PA (4 assi) - dati tecnici
- Carico totale nominale 300 kg
- Max. raggio d'azione 3150 mm
- Modello Robot di pallettizzazione
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Pavimento
- Classe di protezione IP 65
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace