Vyberte si svou polohu:

Místo

Automatizované pájení

V elektrotechnice je pájení jednou z nejčastěji používaných metod spojování. S automatizovanými pájecími zařízeními je možno se setkat například ve výrobě fotovoltaických modulů.


Jaká technologie se skrývá za procesem pájení?

Pájení je tepelný proces pro spojování různých materiálů. Páječka nebo laser se používá k zajištění tepla potřebného pro pevné pájené spoje a pro roztavení pájky. To umožňuje spojování různých dílů a materiálů, které jsou například z niklu, mědi, kovu, oceli, železa a hliníku. Jako spojovací materiál s pájeným místem slouží snadno tavitelná slitina kovu, tzv. pájka. K procesní technice pájení patří automatický, programovatelný přívod pájky a řada senzorů pro monitorování procesu. Speciální metodou je pájení ve vakuu nebo v ochranné atmosféře. Tyto metody umožňují splnění velmi vysokých nároků na čistotu, např. při montáži polovodičů nebo v případě konstrukce pro vysokovakuová zařízení či elektronky.

 

Rozdíl mezi dvěma různými technologiemi pájení: 

Jaké jsou výhody automatického pájení pomocí produktů značky KUKA?

S automatizovanou pájecí stanicí je Vaše výroba mimořádně rentabilní. Proces je možno stabilně a spolehlivě reprodukovat a nabízí vysokou kvalitu. Navíc se zkracuje doba taktu mezi procesy pájení. Tak dosáhnete zvýšení objemu produkce.
  • Špičkový výkon

    • Minimalizace chyb
    • Spojení vedoucí proud a teplo
    • Kratší procesní doby
  • Rozmanitost

      • Pájený spoj různých materiálů 
      • Robot s různými dosahy a možnostmi pájeného bodu
      • Robotická (buňková) řešení se systémovým partnerem
  • Stabilita

    • Silné pájené spoje mezi obrobky
    • Minimální deformace díky menšímu teplu
    • Odolnost proti korozi
  • Know-how a servis

    • Technické poradenství a podpora
    • Zkušební testy a studie proveditelnosti
    • Individuálně přizpůsobená procesní řešení

Selektivní pájení

Zjistěte více o selektivním pájení dílů pomocí robota KR AGILUS.

Robotická řešení pro automatizované pájení

Nabízíme Vám roboty s různým dosahem (706,7 - 3904 mm), nosností (6 - 300 kg) a možnostmi pájeného bodu za účelem automatizace procesů pájení, což zajišťuje dodatečnou flexibilitu. Tímto způsobem se robotický proces pájení používá v mnoha průmyslových odvětvích pro širokou škálu aplikací. Velké i malé díly lze vzájemně spojovat na požadovaných pájených místech v krátkém čase, a to optimálním způsobem a s vysokou pevností slitin.


Chtěli byste zvýšit svou produkci pomocí automatizovaného procesu pájení?

Naši zkušení odborníci Vás rádi podpoří a poskytnou poradenství.