Vyberte si svou polohu:

Místo

Automatizovaná výroba v průmyslu s bílým zbožím

Použití robotů zajišťuje, že výroba domácích spotřebičů se stává produktivní a nákladově efektivní a umožňuje flexibilitu. Přitom sledujeme výzvy různých výrobních procesů – a bodujeme jednoduchým ovládáním robotiky.


Vyšší efektivita díky robotům při výrobě a finální montáži domácích spotřebičů

Od elektrických sporáků po ventilátory – co je to vlastně bílé zboží?

Pračka, chladnička, sušička nebo myčka – pojmem bílé zboží (white goods) se označuje velká škála elektronických domácích spotřebičů.

Jejich výroba s sebou přináší nejrozmanitější výzvy: Montáž uvnitř zařízení a nad hlavou nebo s těžkými součástkami zařízení. Je třeba dodržovat bezpečnostní normy a záruky kvality. Výrobci k automatizaci potřebují inovativní a jednoduché odpovědi, pokud chtějí udržet svou výrobu účinnou a nákladově efektivní navzdory všem nárokům.

Ergonomicky optimální: použití kolaborativních robotů při výrobě myček

Roboticky asistovaná montáž myček na těžko přístupných místech pro usnadnění práce techniků.

Roboty značky KUKA pro montážní linky bílého zboží – od kobotů po mikro a makrorobotiku

Všechny naše roboty se vyznačují rychlostí, spolehlivostí a absolutní přesností. V našem rozmanitém portfoliu robotů vždy existuje správné řešení pro každý výrobní úkol. 

 

 

Naše řídicí systémy robotů zajišťují bezproblémovou integraci do vašich výrobních linek. Mikroroboty lze připojit pomocí řídicího systému KR C5 micro, který přesvědčuje extrémně malými nároky na prostor. Řídicí systém robota KR C5 integruje všechny roboty a nabízí nejen snadnou instalaci, ale také enormní energetickou účinnost. 

 

Robotická balicí a montážní linka pro velké domácí spotřebiče s dopravním pásem.

Máte zájem o automatizační řešení?

Na základě kompetencí a zkušeností analyzujeme vaše požadavky a vyvineme individuální řešení pro vaši výrobu bílého zboží.

Roboty značky KUKA v akci u výrobců domácích spotřebičů

Jak průmyslové roboty zefektivňují výrobu? Zjistěte více o jejich použití v průmyslu s bílým zbožím.

Více informací o automatizované výrobě v elektronickém průmyslu