Välj din plats:

Plats

Bärlaster på upp till 60 kg: KR SCARA-tillämpningar kan bidra till ökad effektivitet och precision inom en rad olika branscher

Högre bärlaster, flexibla räckvidder, sedvanliga höga precision och hastighet: Upptäck våra nya KR SCARA-robotar och läs mer om deras mångsidiga användningsområdena – från fordons- till läkemedelsindustrin.

den 4 september 2024


Våra SCARA-robotar (Selective Compliance Assembly Robot Arm) kännetecknas av speciella egenskaper som deras höga hastighet och repeternoggrannhet. Med de från och med nu tillgängliga KR SCARA-modellerna i bärlastklassen med 20 kg och den inom kort introducerade bärlastklassen med 60 kg fortsätter vi att bygga ut vår produktportfölj med fyraxliga robotar. Dessa senaste tillskott erbjuder en imponerande kombination av kraft och precision. Det faktum att de uppfyller EU-CE-certifieringsbestämmelserna understryker att de har konstruerats enligt de högsta kvalitets- och säkerhetsstandarder, vilket också gör dem attraktiva för en global marknad.

Med en räckvidd på upp till 1,2 meter och samtidigt mycket kompakta: KR 20-modellerna öppnar upp för nya arbetsuppgifter

A1-axeln på KR 20 är en högprecisionsplanetväxel ger ökad styvhet och säkerställer en ännu stabilare drift. Detta är särskilt viktigt i tillämpningar som kräver hög precision. Den horisontella ledarmsroboten kan beställas i tre olika räckvidder: 800 mm, 1000 mm och 1200 mm, vilket ger flexibilitet för olika tillämpningskrav. I synnerhet räckvidden 1200 mm öppnar upp för nya större arbetsområden som våra robotar i KR SCARA-serien tidigare inte kunde täcka. SCARA-robotens kompakta design med en bärlast på upp till 20 kg är ytterligare en fördel eftersom dess design underlättar integreringen i befintliga produktionssystem. Tack vare att en kabelanslutningsplatta är integrerad i A2-axeln förkortas installationstiden och -komplexiteten. KR 20 finns både i standard-, CR- och IP54-varianter för renrumstillämpningar, vilket kvalificerar den exempelvis för användning inom elektronikindustrin.
SCARA-robotens kompakta design och en bärlast på upp till 20 kg underlättar integreringen i befintliga produktionssystem.

KR SCARA med 60 kg bärlast: ett kraftpaket för batteriproduktion och mer

Med KR 60 utökas SCARA-serien med ytterligare en kompetent produkt. Tack vare sin ökade bärlastkapacitet och enastående styvhet och hastighet kan den här industriroboten även hantera tunga laster. Den har en räckvidd på upp till 1200 mm och ett anmärkningsvärt nyttolast-vikt-förhållande på 1:2. Vår fyraaxlade robot har utvecklats för hantering av otympliga och tunga battericeller samt för palletering av tunga laster i en rad olika tillverkande branscher. Det finns ingen utmaning som är för stor för den här roboten! Våra KR SCARA-robotar är enkla att installera och övertygar med sin kostnadseffektiva konstruktion. De arbetar tillförlitligt utan krävande stålkonstruktioner och utan tidskrävande referenskörningar och nivellering.
KR 60 har utvecklats för effektiv hantering av otympliga och tunga battericeller samt för palletering av tunga laster i en rad olika tillverkande branscher. Det finns ingen utmaning som är för stor för den här roboten!

Fem bärlastklasser ger maximal flexibilitet

Förutom de nya modellerna med bärlaster på upp till 20 resp. 60 kg erbjuder vi även SCARA-robotar i bärlastklasserna 6, 12 och 13 kg (finns endast som HO-variant). Alla varianter utmärker sig med sin snabbhet, noggrannhet och repeterbarhet. Detta gör dem till oumbärliga assistenter inom många användningsområden, från fordons- till läkemedelsindustrin. Nedan beskriver vi de viktigaste användningsområdena för våra SCARA-robotar.
Fem bärlastklasser ger maximal flexibilitet inom en lång rad användningsområden.

Elektronikbranschen: ren topprestanda

Ledarmsrobotar är särskilt lämpliga assistenter i elektronikbranschen. Deras höga noggrannhet, arbetstempo och tillförlitlighet gör dem idealiska för en lång rad tillämpningar:

3C-industrin: KR SCARA-robotar är som gjorda för montering och hantering av känsliga delar som optiska linser och displayglas, liksom små elektroniska komponenter. Cleanroom-varianterna av roboten säkerställer en partikelfri ISO klass 5-miljö och lämpar sig därför för rena produktionsmiljöer, där de uppfyller de högsta kvalitetskrav. Genom att automatisera dessa processer sänker man felfrekvensen och ökar tillverkningsnoggrannheten i 3C-industrin.

Bestyckning av kretskort: SCARA-robotar placerar komponenter på kretsplattor med hög precision, ökar takten i produktionsprocesser och minskar antalet fel. Deras höga noggrannhet bidrar i hög grad till effektiviteten i tillverkningen och gör att felfrekvensen minskas avsevärt.

Lödning och kvalitetskontroller: Oavsett om det gäller lödningsarbeten eller kvalitetskontroller av elektroniska komponenter – SCARA-robotarna arbetar med samma höga hastighet och tillförlitlighet i alla sådana precisionsarbeten. Deras höga repeternoggrannhet säkerställer att varje enskilda komponent tillverkas enligt de högsta kvalitetsstandarder.

Fordonselektronik: ESD-skyddade SCARA-robotar säkerställer säker hantering av elektroniska komponenter i renrummet. Även i pick-and-place- och skruvprocesser är dessa industrirobotar idealiska och bidrar till effektivitet och tillförlitlighet i tillverkningen. Detta optimerar produktionsflödet och förkortar cykeltiderna avsevärt.

Hos Vestel har en SCARA-robot, som imponerar med sin hastighet, precision och kompakthet, gett effektivitetsvinster i företagets PCBA-linje.

Fyraxlade robotar inom elektromobilitet och batteriproduktion

Fyraxliga robotar bidrar till ökad produktivitet inom elektromobilitet och batteriproduktion.

Montering av batterimoduler och batteripack: Industrirobotarna monterar batterimoduler och batteripack, ansluter kablar och sätter ihop husdelar, vilket bidrar till att optimera produktionsprocessen och säkerställer de högsta kvalitetsstandarder. Genom att automatisera dessa uppgifter erhålls jämnare resultat, vilket ökar batteriernas livslängd och säkerhet.

Palletering och hantering: Våra SCARA-robotar staplar tunga batterier effektivt och möjliggör snabb och exakt palletering vid tillverkning av batterier till elfordon. De hanterar även litiumbatterier, elektronikkomponenter och fordonsdelar utan problem. Detta ökar produktionskapaciteten och minskar samtidigt den fysiska belastningen för personalen.


Fyraxliga robotar används bland annat till montering av battericeller, vilket bidrar till ökad produktivitet inom batteriproduktion och elektromobilitet.

Högsta hygienstandarder för ISO-renrum

Även inom mycket känsliga områden som läkemedelsindustrin, life science, bioteknik och medicinteknik har automatiserade lösningar en självklar plats.

Medicinteknik: För tillverkning av medicintekniska apparater och instrument i renrumsmiljö säkerställer våra ISO 5-certifierade cleanroom-modeller en partikelfria produktionsförhållanden. Dessa robotar säkerställer säkra och hygieniska tillverkningsprocesser som uppfyller de strikta standarderna inom hälso- och sjukvårdsindustrin.
För tillverkning av medicintekniska apparater och instrument i renrumsmiljö säkerställer våra ISO 5-certifierade cleanroom-modeller en partikelfria produktionsförhållanden.

Hantering av medicinska plastdelar: Vid hantering av plastdelar för medicinska tillämpningar säkerställer SCARA-robotarna maximal effektivitet tack vare deras snabbhet, begränsade platsbehov och höga tillförlitlighet. Detta minskar inte bara antalet produktionsfel och produktionskostnaderna, utan säkerställer också en konstant hög produktkvalitet.

Förpackning av läkemedel: Även vid förpackning av läkemedel utmärker sig våra SCARA-robotar med sin snabbhet och höga precision, vilket bidrar till säker hantering av den känsliga produkt som läkemedel är. Automatiserade förpackningslösningar minimerar kontamineringsriskerna och ökar produktiviteten.


Fordonsindustrin: optimerade processer från montering av smådelar till slutmontering

Inom fordonsindustrin bidrar robotbaserade lösningar i högsta grad till effektivitetsvinster och optimerad kvalitetssäkring.

Montering av smådelar: Robotarna i KR SCARA-serien är som gjorda för att montera smådelar som sensorer, brytare och kontaktdon. Deras höga precision säkerställer tillförlitliga monteringsprocesser och minimerar materialförluster. Detta ökar produktionseffektiviteten och säkerställer en hög och jämn kvalitet på de monterade delarna. Resultatet: en tydlig ökning av produktionshastigheten.

Materialhantering: Robotarna länkar samma olika produktionsstationer och säkerställer ett smidigt processflöde. Detta leder till förkortade cykeltider och en ökad total effektivitet i produktionslinjerna.

Livsmedelsindustrin: tillförlitlig automation i snabbrörliga produktionsmiljöer

Våra SCARA-robotar används framgångsrikt inom livsmedelsindustrin. Särskilt Hygienic Oil (HO)-serien, som arbetar med livsmedelskompatibla smörjmedel, uppfyller sekundärsektorns speciella krav.

Pick-and-place, conveyor tracking: Våra KR SCARA-robotar säkerställer noggrann förpackning och sortering av livsmedel och drycker på kortast möjliga tid. Deras höga rörelsenoggrannhet möjliggör ett effektivt arbete i snabbrörliga produktionsmiljöer. Med dessa robotar i din produktion förkortar du produktionstiderna och sänker driftskostnaderna.

Kvalitetskontroller: Genom att integrera SCARA-robotar i kvalitetskontrollprocessen säkerställs att endast felfria produkter förpackas, vilket i sin tur säkerställer slutkundernas nöjdhet. Automatiserade inspektionsprocesser bidrar också till att minimera antalet produkter som måste kasseras samt säkerställer en hög och jämn produktkvalitet.


SCARA-robotar i Hygienic Oil (HO)-utförande uppfyller livsmedelsindustrins speciella krav.

Ytterligare användningsområden: Från plast- till textilindustrin

Fyraxliga robotar används i många ytterligare branscher där de erbjuder betydande fördelar.

Gummi- och plastindustrin: Våra KR SCARA-robotar med kapslingsklass IP54 lämpar sig optimalt för formsprutnings- och fogningsprocesser, men även för transport av tunga arbetsstycken. Deras höga bärförmåga gör dem idealiska för hantering av flera delar. Tack vare deras robusta konstruktion och mångsidighet ökar de produktionskapaciteten och minskar oplanerade stopp. Här hittar du mer information om automation inom plastindustrin.

Textilindustrin: Tack vare sin mycket höga flexibilitet och hastighet underlättar våra SCARA-robotar många monteringssteg och materialhanteringsprocesser inom textilproduktion. Detta leder till snabbare produktionsprocesser och ökad produktkvalitet.

Metallindustrin: Tack vare sin kompakthet i kombination med hög arbetshastighet är våra SCARA-robotar optimalt lämpade för metallindustrin . De möjliggör produktion i småskaliga produktionsceller och stöder tillverkningsprocesser där högsta precision är ett krav. Detta minskar produktionskostnaderna och ökar effektiviteten.

Förnybar energi: Inom produktionen av förnybar energi, till exempel vid montering av solceller eller vindkraftverk, spelar SCARA-robotar också en viktig roll och bidrar till effektivitetsvinster. Deras snabba och träffsäkra rörelser möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av hållbar teknik.
Med extremt rörliga och mycket flexibla SCARA-robotar har automationsexperterna på Robotextile skapat en effektiv och lättanvänd lösning för textilproduktion.

KR SCARA – KUKA:s flexibla allroundrobot

De nya bärlastklasserna i KR SCARA-serien öppnar upp möjligheter för vitt skilda användningsområden och branscher. Tack vare robotarnas höga precision, snabbhet och tillförlitlighet erbjuder de en optimal lösning som uppfyller vitt skilda automationskrav. Beställare och integratörer drar nytta av den mycket höga flexibiliteten och mångsidiga användningen, vilket avsevärt ökar produktions- och kostnadseffektiviteten i produktionsprocesserna. Med våra robotar är företag optimalt rustade för att möta nuvarande och framtida utmaningar inom modern produktion.

Läs mer om KUKA:s robotserie KR SCARA

KUKA:s 4-axlade robotar i SCARA-serien är flexibla att installera, arbetar med högsta precision och är underhållssnåla. Här finns mer information om robotserien: