Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Spawanie z udziałem robotów

Elastyczne i efektywne roboty oraz rozwiązania automatyzacyjne do niemal każdego zadania spawalniczego w każdej branży – nawet z udziałem aluminium. Roboty i zrobotyzowane rozwiązania KUKA to Twoje wsparcie każdego wymagającego procesu – z nami osiągniesz swój każdy, nawet najbardziej wymagający, przemysłowy cel.


Zrobotyzowane spawanie. Wszystko od jednego producenta – dla ekonomicznego procesu

Podstawą ekonomicznego procesu dla naszych klientów z sektorów przemysłu, takich jak motoryzacja i przemysł metalowy, jest efektywna automatyzacja złożonych zadań spawalniczych i ich perfekcyjna realizacji – nawet przy najmniejszej spoinie, z zachowaniem wysokiego poziomu niezawodności. Zrobotyzowane i zautomatyzowane rozwiązania KUKA i nasze inteligentne roboty sprawiają, że jesteśmy praktycznie predysponowani do sprostania tym i wielu innym przemysłowym wyzwaniom. 

  • Roboty spawalnicze

    Szukasz robota spawalniczego na miarę swoich potrzeb? Poznaj nasze roboty spawalnicze o udźwigu od 8 do 300 kg. Odkryj prawdziwy potencjał swojego procesu, który oferuje zrobotyzowane spawanie.

    Więcej informacji.
  • Oprogramowanie spawalnicze

    Nowe oprogramowanie spawalnicze KUKA.ArcTech to prosty sposób, by przekształcić roboty KUKA w roboty dostosowane do potrzeb Twojego unikalnego procesu. Stwórz własnego robota spawalniczego dzięki KUKA.ArcTech.

    Więcej informacji.
  • Pakiety spawalnicze

    Pakiety KUKA ready2_use to wstępnie skonfigurowane, dopasowane do siebie pakiety aplikacyjne, które są dostarczane w formie natychmiast gotowej do pracy. Poznaj pakiety obejmujące Twojego robota spawalniczego i źródła prądu oraz wiele innych.
    Więcej informacji.
  • Usługi spawalnicze

    Duże wyzwania wymagają precyzyjnego działania. Niezrównany zakres doradztwa i usług przed, w trakcie i po zakończeniu procesu spawania w celu zapewnienia wydajnej produkcji. Z KUKA masz każdy proces przemysłowy pod kontrolą.
    Więcej informacji.

White paper: spawanie aluminium? To żaden problem! Zyskaj przewagę podczas produkcji elektromobilności.

Aluminium ze względu na idealne połączenie lekkości i wytrzymałości odgrywa istotną rolę w e-mobilności. Podczas procesów zgrzewania i łączenia aluminium wiele wymaga od stosowanych technologii. Nasze roboty, kompleksowe know-how z zakresu procesów i odpowiednie rozwiązania przygotują Cię na technologiczną transformację w kierunku e-mobilności. Przykład obudów akumulatorów dokładnie pokazuje, że roboty umożliwiają produkcję podzespołów aluminiowych z zachowaniem najwyższej jakości.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Przeczytaj, jakie znaczenie ma spawanie aluminium dla elektromoblilności.

Pobierz White paper

Przykłady z branży spawalniczej: od producentów OEM Tier 1 po dostawców motoryzacyjnych

Zastanawiasz się nad indywidualnym rozwiązaniem?

Nie wiesz, jakiego robota spawalniczego wybrać? Zastanawiasz się, jak wynieść na wyższy poziom Twój przemysłowy proces? A może borykasz się z nietypowym wyzwaniem? Dzięki naszym kompetencjom i doświadczeniu w spawaniu doradzimy Ci i pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązanie odpowiadające Twoim indywidualnym wymaganiom z zakresu spawania.

Roboty spawalnicze KUKA: Elastyczność podczas różnych zadań spawalniczych

Blacha o grubości od 0,5 mm do ponad 10 mm – roboty spawalnicze KUKA stwarzają nowe możliwości i zapewniają stale wysoki poziom jakości. Pozwala to spełniać życzenia klientów jeszcze szybciej, bardziej elastycznie i w korzystniejszej cenie. 

Wstępnie skonfigurowane pakiety spawalnicze ułatwiające przestawienie się na zautomatyzowaną produkcję

Wstępnie skonfigurowane pakiety spawalnicze można płynnie zintegrować z istniejącą produkcją. W ten sposób można zwiększyć produktywność i efektywność bez przeznaczania dużych nakładów na integrację.

Oprogramowanie spawalnicze KUKA: Łatwe, szybkie i elastyczne programowanie robotów.