Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KUKA.Ethernet KRL

Interfejs Ethernet umożliwia asynchroniczną komunikację między układem sterowania robota a systemem zewnętrznym w sieci lokalnej. Wymiana danych jest bardzo elastyczna i zwiększa możliwości zastosowania robotów.


Efektywna komunikacja danych: Transmisja asynchroniczna danych XML i danych binarnych

Niezależnie od tego, czy chodzi o narzędzie, kamerę, czy czujnik: Dzięki uniwersalnemu interfejsowi KUKA.Ethernet KRL można połączyć różne urządzenia z robotem i asynchronicznie przesyłać dane XML lub dane binarne za pośrednictwem protokołu TCP/IP lub UDP. Układ sterowania robota może jednocześnie odbierać dane z systemu zewnętrznego i wysyłać je poprzez komunikację Ethernet do systemu zewnętrznego. Dzięki temu układ sterowania robota i system zewnętrzny mogą być serwerem lub klientem. Możliwe jest też równoczesne nawiązanie aż 16 aktywnych połączeń, które można niezależnie od siebie monitorować. 

Komunikacja danych z robotami Ethernet pozwala użytkownikom na pracę bezpośrednio w programie KRL z najważniejszymi danymi w formacie XML lub komunikację generyczną (w ASCII lub binarnie) z innymi urządzeniami. Komunikacja Ethernet wspiera wymianę danych między układem sterowania robota a systemami zewnętrznymi w trakcie czasu trwania programu, rozszerzając w ten sposób portfolio aplikacji robota.

Rozwiązanie Industrial Ethernet do nowoczesnej automatyzacji

Komunikacja Ethernet KUKA.Ethernet KRL oferuje różnorodne możliwości zastosowania robotów: od zadań kontrolnych i jakościowych, poprzez urządzenia Vision, aż po zadania obróbcze z narzędziami dodatkowymi, takie jak cięcie, skręcanie i spawanie.
  • Zewnętrzny komputer PC

    Podłączanie robota do komputera zewnętrznego
    • Statemachine pracuje w KRC
    • Udostępnianie danych przez firmę KUKA na żądanie komputera
    • Komputer układu sterowania robota (oprócz tematów związanych z bezpieczeństwem)
    • Większe bezpieczeństwo dzięki KUKA.PLC mxAutomation 
  • Maszyny Vision

    Łączenie robota z urządzeniami kontrolnymi i jakościowymi

    • Wysyłanie polecenia uruchomienia do inteligentnej kamery
    • Otrzymywanie wyników dotyczących dalszych działań robota
    • Wymiana statusu między kamerą a robotem
    • Korzystanie z robota jako elastycznego systemu montażowego dla urządzenia
  • Manipulowanie materiałami

    Łączenie robota z czujnikami i elementami wykonawczymi
    • Zastosowanie czujników, chwytaków i komponentów logistycznych do paletyzacji Pick&Place
    • Wymiana statusu między urządzeniem peryferyjnym a robotem
    • Synchronizacja z ruchomymi taśmami za pomocą KUKA.ConveyorTech
  • Montaż

    Integracja narzędzi
    • Stosowanie narzędzi procesowych, takich jak wkrętak lub aplikatory kleju do zadań montażowych
    • Wysyłanie poleceń uruchomienia i zatrzymania do narzędzia
    • Wymiana statusu między narzędziem a robotem

Zalety techniczne rozwiązania Industrial Ethernet


Symultaniczne monitorowanie i zarządzanie maks. 16 aktywnymi połączeniami

Prosty interfejs komunikacyjny do zastosowań niepracujących w czasie rzeczywistym

Możliwa komunikacja danych za pośrednictwem protokołów TCP/IP oraz UDP/IP

Buforowanie pakietów danych, dostęp FIFO lub LIFO do buforowanych danych

Interfejs Ethernet umożliwia zewnętrzny dostęp do danych robota

Robot i system zewnętrzny mogą służyć jako klient lub serwer

Otrzymywanie danych XML z systemu zewnętrznego w przypadku bezpośredniego wykorzystania w zmiennych KRL bez ręcznej analizy pakietów danych

Transmisja danych XML i danych binarnych w konfigurowalnym formacie XML lub jako dane RAW

Webinar: Pomyślna konfiguracja KUKA.Ethernet KRL 

Funkcje, sposób działania, praktyczne zastosowania 

Warunki płynnego przebiegu